Passer au contenu principal
multipoise-cased-a-evaporator-coil-45mulaq

Serpentin d’évaporateur en A à caisson à configurations multiples PerformanceMC

45MULAQ
Serpentin d’évaporateur conçu pour faire partie du système sans conduits.
Type: En A à caisson

Aperçu

Un serpentin d’évaporateur bien adapté à votre appareil extérieur est essentiel pour tirer le maximum de votre système sans conduits.

Les serpentins d’évaporateur Carrier® sont conçus et fabriqués pour durer et bien s’adapter au système afin d’obtenir un rendement uniforme d’année en année. La conception de serpentins tout en aluminium aide à améliorer la résistance à la corrosion et peut contribuer à prévenir les fuites, prolongeant ainsi la durée de vie utile de votre système.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
coil-material-icon
Matériau de fabrication du serpentin
La conception de serpentins tout en aluminium aide à améliorer la résistance à la corrosion et peut contribuer à prévenir les fuites, prolongeant ainsi la durée de vie utile de votre système.
refrigerants-icon
Frigorigène
Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
leak-dissipation-system-icon
Système de dissipation des fuites
Comprend un système de dissipation des fuites de frigorigène installé en usine pour répondre aux nouvelles exigences UL et démontrer notre engagement envers la sécurité.
coil-size-icon
Dimensions du serpentin
Les serpentins d’évaporateur sont offerts en plusieurs dimensions. Votre expert Carrier vous recommandera la bonne dimension qui correspond à votre système.
coil-type-icon
Type de serpentin
Les serpentins en A à caisson peuvent être installés dans des applications à configurations multiples.
warranty icon
Garantie du choix du consommateur
Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus.

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.