Mietlösung für Rechenzentren
Die Herausforderung
In einem Rechenzentrum ist eine konstant stabile Temperatur entscheidend für den reibungslosen Betrieb von Servern und IT-Systemen. Doch aufgrund anstehender Renovierungsarbeiten drohte eine Überhitzung der Anlage. Um den laufenden Betrieb im Rechenzentrum nicht zu gefährden, war eine zuverlässige und sofort einsatzbereite Übergangslösung für die Kühlung erforderlich, bis die neue dauerhafte Installation fertiggestellt werden konnte.
Was war unsere Lösung?
Carrier Rental Systems hat vorübergehend zwei Flüssigkeitskühler bereitgestellt und installiert. Diese Kühlsysteme sorgten dafür, dass die thermische Last des Rechenzentrums jederzeit unter Kontrolle blieb. Die präzise Temperaturregelung stellte sicher, dass die Server reibungslos und ohne Ausfälle betrieben werden konnten.
Wie sind wir vorgegangen?
Unsere Ingenieure haben den Standort bewertet, den optimalen Platz für die Flüssigkeitskühler festgelegt und standen in engem Austausch mit dem Kunden. Die beiden Flüssigkeitskühler mit jeweils 150 kW wurden schnell und effizient installiert und in Betrieb genommen.
Rechenzentrum,
Vermietung eines
Flüssigkeitskühlers mit
150 kW

Die schnelle Lieferung und Installation der beiden Flüssigkeitskühler mit jeweils 150 kW ermöglichten es dem Rechenzentrum, seinen Betrieb ohne Unterbrechung fortzusetzen. Die Temperatur blieb konstant und innerhalb der erforderlichen Werte, wodurch die Server und IT-Geräte optimal funktionieren konnten. Dank der temporären Kühllösung konnten die Abläufe im Rechenzentrum reibungslos weitergeführt werden, bis das dauerhafte Kühlsystem einsatzbereit war. Der Kunde konnte die Renovierungsarbeiten mit voller Zuversicht durchführen.
Ausrüstung | 2 x CH0149 |
Endnutzer | Rechenzentrum |
Anwendung | Temporäre Kühlung eines Rechenzentrums |
Sonstiges | Pufferspeicher, Wärmetauscher, Kabel und Rohrleitungen |