Mietlösung für das Bauwesen
Die Herausforderung
Ein Bauprojekt befand sich in der Endphase, doch die zu niedrigen Temperaturen führten zu unerwarteten Komplikationen. Feuchtigkeitsprobleme traten auf, und der Putz haftete nicht richtig. Der Fertigstellungstermin war gefährdet. Verzögerungen und zusätzliche Kosten schienen unvermeidlich, was erheblichen Druck verursachte. Eine schnelle Lösung war erforderlich.
Was war unsere Lösung?
Was war unsere Lösung? – Carrier Rental Systems installierte eine Wärmepumpe und eine Luftbehandlungseinheit. Dadurch konnten ideale klimatische Bedingungen geschaffen werden, sodass die Endphase des Bauprojekts planmäßig fortgesetzt werden konnte.
Wie sind wir vorgegangen?
Wie sind wir vorgegangen? – Nach einer Besichtigung der Baustelle und in enger Abstimmung mit dem Kunden installierten unsere Techniker eine 225 kW Wärmepumpe und eine 256 kW Luftbehandlungseinheit.
Bauvorhaben,
Vermietung einer
Wärmepumpe
225 kW

Die 225 kW Wärmepumpe und die 256 kW Luftbehandlungseinheit ermöglichten es dem Bauunternehmen, den Bauprozess ohne Verzögerungen fortzusetzen. Die Installation sorgte für ideale Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, sodass der Putz trotz der kalten Außentemperaturen problemlos aufgetragen und ausgehärtet werden konnte. Das Projekt wurde termingerecht abgeschlossen – zur Zufriedenheit des Bauunternehmens und der zukünftigen Bewohner.
Ausrüstung | 1 x CH0225 und 1 x AH0256 |
Endnutzer | Bauunternehmer |
Anwendung | Temporäre Heizung einer Baustelle |
Sonstiges | Diverse Anschlüsse, Leitungen und Kabel |