Mietlösungen für Veranstaltungen
Die Herausforderung
Ein über 140 Jahre altes historisches Theater stand vor einem unerwarteten Problem: Eine defekte Lüftungsanlage drohte während der Vorstellungen zu unangenehmen Temperaturen zu führen. Doch der Kunde – in diesem Fall das Publikum – steht an erster Stelle. Deshalb war schnelles Handeln gefragt.
Was war unsere Lösung?
Das Theater wandte sich an Carrier Rental Systems mit der Frage, wie die Temperatur im Saal und in den angrenzenden Räumen angenehm gehalten werden kann, damit das Publikum weiterhin die Aufführungen genießen kann. Nach einer gründlichen Bewertung des Standorts entwickelten unsere Experten eine passende Lösung. So konnten sowohl das Publikum als auch die Künstler die Aufführungen in höchstem Komfort erleben.
Wie sind wir vorgegangen?
Wir haben die Dachklimageräte mit 30 kW und 50 kW in kürzester Zeit installiert. Nach der Montage auf dem Dach des Theaters profitierten die Zuschauer, Künstler und das Personal sofort von einer angenehmen Klimatisierung.
Theater,
Vermietung von
Dachklimageräten mit
30 kW und 50 kW
Dank der schnellen Lieferung und des effizienten Betriebs der Dachklimageräte mit 30 kW und 50 kW konnte die Veranstaltung wie geplant stattfinden – ohne Unterbrechungen und unter optimalen Bedingungen. Die Geräte sorgten sofort für eine angenehme Temperatur in allen Hauptbereichen. So wurde nicht nur der reibungslose Ablauf des Programms sichergestellt, sondern auch die Zufriedenheit der Besucher gewährleistet.
| Ausrüstung | 1 x ACPH30 und 1 x ACPH50 |
| Endnutzer | Theater |
| Anwendung | Temporäre Kühlung eines Theaters |
| Sonstiges | Lüftungsleitungen |