Zum Hauptinhalt springen
Project_profile_Manufacturing_Carrier_Rental_2 Project_profile_Manufacturing_Carrier_Rental

Mietlösung für die Fertigungsindustrie

Die Herausforderung

Während der Sommermonate hatte ein Hersteller von Flugzeugteilen Schwierigkeiten, seine Produktionsstätten ausreichend zu kühlen. Die Herausforderungen bei der Temperaturkontrolle gefährdeten sowohl den Produktionsprozess als auch die Qualität der Produkte. Eine schnelle, temporäre Kühllösung war entscheidend, um den reibungslosen Betrieb und die Produktionsstandards aufrechtzuerhalten.

Was war unsere Lösung?

Carrier Rental Systems installierte vorübergehend 17 Kühler. Diese Geräte sorgten für eine stabile Temperatur in den Werkstätten und boten genügend Kapazität, um den Produktionsbereich effektiv zu kühlen.

Wie sind wir vorgegangen?

Unsere Techniker analysierten die Situation, planten die Maßnahmen und installierten 17 Kühler mit einer Kapazität von 33 kW bis 807 kW. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Kunden konnte jeder Kühler exakt an der richtigen Position platziert werden, um maximale Effizienz und optimale Ergebnisse zu gewährleisten.

Flugzeugteilefabrik,
Vermietung von Kühlern
mit Leistungen von
33 kW bis 807 kW

Ergebnisse

Dank der schnellen Lieferung und Installation der 17 Flüssigkeitskühler konnte der Hersteller seinen Produktionsprozess ohne Unterbrechung fortsetzen. Die Temperatur in den Werkstätten blieb stabil und erfüllte die geforderten Standards. Produktionsverluste und Qualitätsprobleme wurden erfolgreich vermieden. Die Kühler arbeiteten zuverlässig und gewährleisteten einen reibungslosen Betrieb. Dadurch erhielt der Hersteller die gewünschte Sicherheit und Stabilität.

Ausrüstung 7x Kühler von 33 kW bis 807 kW
Endnutzer Fabrik
Anwendung Temporäre Kühlung einer Fabrik
Sonstiges Pufferspeicher, Wärmetauscher, Kabel und Rohrleitungen