Zum Hauptinhalt springen
Wine_industry_Carrier_Rental_banner Wine_industry_Carrier_Rental_banner_2

Mietlösung für die Weinindustrie

Die Herausforderung

Ein renommierter europäischer Lkw-Hersteller hatte Probleme mit veralteten Kühlern, was die Temperaturkontrolle in den Fertigungswerkstätten erschwerte. Dies erhöhte das Risiko von Produktionsstörungen. Die Lösung bestand in der Installation einer temporären Kühlung, um die Produktion ohne Unterbrechung fortzusetzen.

Was war unsere Lösung?

Carrier Rental Systems hat vorübergehend mehrere Kaltwassersätze installiert, um die Temperatur in den Werkstätten zu stabilisieren. Die Kapazität der Kühler war ausreichend, um die gewünschte Temperatur in den Werkstätten zu erreichen.

Wie sind wir vorgegangen?

Nach einer Besichtigung des Standorts erstellten unsere Techniker einen detaillierten Aktionsplan. Anschließend installierten wir Kaltwassersätze mit 74 kW, 150 kW und 265 kW. Unsere Techniker stellten sicher, dass alle Verbindungen und Kalibrierungen schnell und präzise durchgeführt wurden, sodass die Kaltwassersätze sofort ihre wichtige Aufgabe übernehmen konnten.

Lastwagenfabrik,
Niederlande
Vermietung von
Flüssigkeitskühlern
74 kW – 265 kW

Ergebnisse

Die maßgeschneiderte Mietlösung von Carrier Rental Systems ermöglichte eine kontinuierliche und effiziente Weinproduktion, ohne dass Investitionen in fest installierte Kühltechnik erforderlich waren. Die präzise Temperaturregelung sicherte eine konstant hohe Weinqualität, während die flexible Mietoption es dem Weingut erlaubte, saisonale Anforderungen wirtschaftlich und effizient zu steuern. Mit Carrier Rental Systems setzt das Weingut auf eine zuverlässige, skalierbare und nachhaltige Kühllösung, die optimal an die Bedürfnisse der Weinindustrie angepasst ist – jederzeit verfügbar und exakt nach Bedarf einsetzbar.

Responsive Table
Ausrüstung Aquasnap 30RB
Endnutzer Weingut
Anwendung Temporäre Kühlung für Weingüter
Sonstiges Pufferspeicher, Wärmetauscher, Kabel und Rohrleitungen