Zum Hauptinhalt springen
Project_profile_Facility_management_Carrier_Rental Project_profile_Facility_management_Carrier_Rental_2

Mietlösung für das Gebäudemanagement

Die Herausforderung

Ein defekter Kühler führte zu hohen Temperaturen im Hauptsitz eines Immobilienentwicklers. Unter solchen Bedingungen ist konzentriertes Arbeiten kaum möglich! Einen neuen Kühler kaufen? Nein, denn das Gebäude wird in drei Jahren abgerissen. Daher war die temporäre Anmietung eines Kühlers die sinnvollere Lösung.

Was war unsere Lösung?

Wie gewohnt führte Carrier Rental Systems zunächst eine gründliche Inspektion des Standorts durch. Der defekte Kühler wurde dann durch eine leistungsstarke temporäre Einheit ersetzt. Dieser Kühler sorgte für ein angenehmes Raumklima im Gebäude für die kommenden Jahre.

Wie sind wir vorgegangen?

Nach Rücksprache mit dem Kunden installierten unsere Techniker einen 150 kW Kaltwassersatz. Von Beginn an wurde der Kühler präzise eingestellt, um maximale Leistung, hohe Energieeffizienz und ein angenehmes Raumklima sicherzustellen.

Immobilienentwickler,
Vermietung eines
Flüssigkeitskühlers
150 kW

Ergebnisse

Der geplante Abriss des Gebäudes war ein entscheidender Faktor bei der Wahl der Lösung. Durch die temporäre Anmietung eines Kühlers musste sich der Immobilienentwickler in den verbleibenden drei Jahren keine Sorgen um die Innentemperatur machen. Zudem war er sicher, dass in diesem Zeitraum keine unerwarteten Kosten anfallen würden. Eine praktische und kosteneffiziente Lösung.

Ausrüstung 1 x CA0149
Endnutzer Immobilienentwickler
Anwendung Temporäre Kühlung eines Büros
Sonstiges Pufferspeicher, Wärmetauscher Kabel und Rohrleitungen