Mietlösung für die Lebensmittelindustrie
Die Herausforderung
ner der weltweit größten Hersteller alkoholfreier Getränke stand plötzlich vor einem ernsthaften Problem: ein defekter Kaltwassersatz. Der Produktionsprozess war gefährdet, und die Qualität des Endprodukts stand auf dem Spiel. Der Kühler musste natürlich repariert werden, doch in der Zwischenzeit war eine temporäre Lösung erforderlich.
Was war unsere Lösung?
Während der Reparatur des defekten Kühlers stellte Carrier Rental Systems eine temporäre Lösung bereit. Nach einer Bewertung empfahlen unsere Techniker zwei Kühlgeräte mit ausreichender Kapazität, um die Temperatur in der Produktionsumgebung auf dem optimalen Niveau zu halten, bis der defekte Kühler wieder einsatzbereit war.
Wie sind wir vorgegangen?
Carrier Rental Systems installierte in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden zwei 33 kW Kaltwassersätze. Selbstverständlich nahmen unsere Techniker auch eine präzise Einstellung der Geräte vor. Dank der hochwertigen Ausstattung und unserer Expertise wurden optimale Leistungen erzielt – sowohl in Bezug auf die Energieeffizienz als auch auf das Raumklima.
Getränkehersteller,
Vermietung von
Kaltwassersätzen
30 kW

Dank der schnellen Lieferung der beiden 33 kW Kühler blieb die Temperatur im Fabrikgebäude stabil und entsprach den geltenden Normen. Bis der defekte Kühler repariert war, konnten Produktionsverluste vermieden und die Produktqualität gemäß den Standards aufrechterhalten werden. Der Hersteller konnte weiterhin alkoholfreie Getränke abfüllen – in dem Wissen, dass die Produktion unter optimalen Temperaturbedingungen fortgesetzt werden konnte.
Ausrüstung | 2 x CH0033 |
Endnutzer | Getränkehersteller |
Anwendung | Temporäre Kühlung eines Produktionsstandorts |
Sonstiges | Kabel und Rohrleitungen |