Zum Hauptinhalt springen

Reversible Luft-Wasser-Wärmepumpen 39kW
30RQS039

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 38 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)

Die reversiblen Luft-Wasser-Wärmepumpen 30RQS von Carrier Rental Systems, der Baureihe Aquasnap, wurden für gewerbliche Anwendungen (Klimatisierung von Büro- oder Hotelgebäuden, etc.) und industrielle Anwendungen (Geräte für Niedrigtemperaturverfahren, etc.) entwickelt.

  • Gewerbliche und industrielle Anwendungen
  • Kompakte Konstruktion
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Scroll-Verdichter
  • Geräuscharme Ventilatoren aus Verbundwerkstoff
  • Autoadaptive Mikroprozessor-Regelung

Alle reversiblen Wärmepumpen im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für Mietlösungen ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.


  • Pro-Dialog Plus / Touch Pilot Regelsystem für besten Bedienkomfort inkl. integrierter Kundenschnittstelle
  • Aufstellen, anschließen, fertig – in nur 1 Tag
  • Geräuscharm dank Flying-Bird-Ventilatoren der neuesten Generation (jetzt noch leiser und ohne Niedrigfrequenz-Geräusche)
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu -15 °C (Betrieb mit Glykol) im Kühlbetrieb und bis zu +55 °C im Heizbetrieb
  • Hohe Teillast-Effizienz im Heizbetrieb durch Mehrverdichter-Technologie und elektronisches Expansionsventil
  • Dynamisches Überhitzungs-Management für bessere Nutzung der Verdampfer-Wärmetauscher-Oberfläche
  • Autoadaptive Mikroprozessor-Regelung verhindert zu häufiges Verdichter-Ein-/Ausschalten
  • Bedarfsgeführte optimierte Regelung des Abtauzyklus
  • Sollwertverschiebung nach Heizlast oder Außentemperatur
  • Pro-Dialog Plus / Touch Pilot Regelsystem für besten Bedienkomfort inkl. integrierter Kundenschnittstelle
  • Aufstellen, anschließen, fertig – in nur 1 Tag
  • Geräuscharm dank Flying-Bird-Ventilatoren der neuesten Generation (jetzt noch leiser und ohne Niedrigfrequenz-Geräusche)
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu -15 °C (Betrieb mit Glykol) im Kühlbetrieb und bis zu +55 °C im Heizbetrieb
  • Hohe Teillast-Effizienz im Heizbetrieb durch Mehrverdichter-Technologie und elektronisches Expansionsventil
  • Dynamisches Überhitzungs-Management für bessere Nutzung der Verdampfer-Wärmetauscher-Oberfläche
  • Autoadaptive Mikroprozessor-Regelung verhindert zu häufiges Verdichter-Ein-/Ausschalten
  • Bedarfsgeführte optimierte Regelung des Abtauzyklus
  • Sollwertverschiebung nach Heizlast oder Außentemperatur