Zum Hauptinhalt springen

Reversible Luft-Wasser-Wärmepumpen 380kW
30RQP380

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 373 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)

Die reversiblen Luft-Wasser-Wärmepumpe 30RQP von Carrier Rental Systems der Baureihe AquaSnap wurden für gewerbliche Anwendungen wie die Klimatisierung von Büros, Hotels, etc. entwickelt.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Mit Hydraulikmodul
  • Wirtschaftlicher Betrieb
  • Äußerst zuverlässig

Alle reversiblen Wärmepumpen im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für Mietlösungen ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.

Geräuscharmer Betrieb

  • Geräusch- und vibrationsarme Scrollverdichter
  • Die Verdichterbaugruppe ist auf Schwingungsdämpfern gelagert
  • Vertikale Luftwärmetauscherregister
  • Geräuscharme Ventilatoren der neuesten Generation
  • Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche

Schnelle und einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul
  • Umlaufpumpe mit fester Drehzahl
  • Wasserfilter zum Schutz der Wasserpumpe vor Verschmutzungen aus dem Wasser
  • Großes Membran-Ausdehnungsgefäß hält den Druck im Wasserkreis aufrecht
  • Wärmeisolierung und Frostschutz bis -10 °C durch el. Heizwiderstände und periodisches Einschalten der Pumpen
  • Geringe Abmessungen
  • Leicht abnehmbare Paneele
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast
  • Gemäß EN 14825/2013 beläuft sich die Jahresarbeitszahl (SCOP) bei durchschnittlichem Klima auf 3,01. Das Gerät wird damit der Energieeffizienzklasse A zugerechnet
  • Spezieller Algorithmus für eine Freie Abtauung zur Optimierung der Leistung und des Komforts auch während des Abtauens.
  • Reduzierte Wartungskosten
  • Wartungsfreie Scroll-Verdichter
  • Schnelle Diagnose möglicher Vorfälle und ihre Historie über die Pro-Dialog+-Regelung
  • R410A RA-Kältemittel ist unproblematischer in der Anwendung als andere Kältemittelmischungen

Umweltschutz

  • Ozonverträgliches Kältemittel R410A
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis
  • Äußerst zuverlässig
  • Hochmodernes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Alle reversiblen Wärmepumpen im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für Mietlösungen ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.

Geräuscharmer Betrieb

  • Geräusch- und vibrationsarme Scrollverdichter
  • Die Verdichterbaugruppe ist auf Schwingungsdämpfern gelagert
  • Vertikale Luftwärmetauscherregister
  • Geräuscharme Ventilatoren der neuesten Generation
  • Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche

Schnelle und einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul
  • Umlaufpumpe mit fester Drehzahl
  • Wasserfilter zum Schutz der Wasserpumpe vor Verschmutzungen aus dem Wasser
  • Großes Membran-Ausdehnungsgefäß hält den Druck im Wasserkreis aufrecht
  • Wärmeisolierung und Frostschutz bis -10 °C durch el. Heizwiderstände und periodisches Einschalten der Pumpen
  • Geringe Abmessungen
  • Leicht abnehmbare Paneele
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast
  • Gemäß EN 14825/2013 beläuft sich die Jahresarbeitszahl (SCOP) bei durchschnittlichem Klima auf 3,01. Das Gerät wird damit der Energieeffizienzklasse A zugerechnet
  • Spezieller Algorithmus für eine Freie Abtauung zur Optimierung der Leistung und des Komforts auch während des Abtauens.
  • Reduzierte Wartungskosten
  • Wartungsfreie Scroll-Verdichter
  • Schnelle Diagnose möglicher Vorfälle und ihre Historie über die Pro-Dialog+-Regelung
  • R410A RA-Kältemittel ist unproblematischer in der Anwendung als andere Kältemittelmischungen

Umweltschutz

  • Ozonverträgliches Kältemittel R410A
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis
  • Äußerst zuverlässig
  • Hochmodernes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Alle reversiblen Wärmepumpen im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für Mietlösungen ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.