Zum Hauptinhalt springen

Reversible Luft-Wasser-Wärmepumpen 160kW
30RH160

Kältemittel: R-407 C

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 143 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)

Die reversiblen Luft-Wasser-Wärmepumpen 30RH, der Baureihe Aquasnap ist eine hocheffektive Anlage für industrielle Kühlanforderungen, Gebäudeklimatisierung oder das Heizen und Kühlen von Zelten bei Veranstaltungen. Besonderheiten dieses Kaltwassersatzes sind die integrierte Wärmepumpe und die Schnittstelle für den äußeren Temperaturfühler.Mit einer Funktionssicherheit im Temperaturbereich von -10°C bis +45°C Außenlufttemperatur sorgt die reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe für einen ganzjährigen Betrieb - auch ohne weitere Nutzung von Zubehör.

Alle reversiblen Wärmepumpen im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für Mietlösungen ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.

  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Tag
  • Geräuscharm dank Flying-Bird-Ventilator (aus einem Verbundmaterial gefertigt)
  • Funktionssicherheit im Außenluft-Temperaturbereich von -10 °C bis +45 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu -10 °C (Betrieb mit Glykol) im Kühlbetrieb und bis zu +50 °C im Heizbetrieb
  • Sorgt für optimales Raumklima
  • Integriertes Hydronikmodul ersetzt zusätzliche Pumpen-Baugruppe
  • Leise Scroll-Verdichter mit hohem Lebenszyklus und verlässlicher Leistung
  • Pro-Dialog Plus Regelsystem inklusive integrierter Kundenschnittstelle für besten Bedienkomfort
  • Geeignet für temporäre Kühlung, Wärmepumpenbetrieb zur ganzjährigen Klimatisierung von Räumen und Versorgung von Anlagen/Prozessen.
  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Tag
  • Geräuscharm dank Flying-Bird-Ventilator (aus einem Verbundmaterial gefertigt)
  • Funktionssicherheit im Außenluft-Temperaturbereich von -10 °C bis +45 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu -10 °C (Betrieb mit Glykol) im Kühlbetrieb und bis zu +50 °C im Heizbetrieb
  • Sorgt für optimales Raumklima
  • Integriertes Hydronikmodul ersetzt zusätzliche Pumpen-Baugruppe
  • Leise Scroll-Verdichter mit hohem Lebenszyklus und verlässlicher Leistung
  • Pro-Dialog Plus Regelsystem inklusive integrierter Kundenschnittstelle für besten Bedienkomfort
  • Geeignet für temporäre Kühlung, Wärmepumpenbetrieb zur ganzjährigen Klimatisierung von Räumen und Versorgung von Anlagen/Prozessen.

Documents