Zum Hauptinhalt springen

Kaltwassersätze 800kW
30XBE800

Kältemittel: R-134A

Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 717 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)

Die Kaltwassersätze AquaForce 30XBE sind wirtschaftliche Lösungen für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen, bei denen absolute Zuverlässigkeit und wirtschaftlicher Betrieb unter allen Klimaverhältnissen Grundanforderungen unserer Kunden sind.

Bei der Entwicklung der AquaForce 30XBE Kaltwassersätze stand die Konformität mit aktuellen und zukünftigen Vorschriften in den Bereichen Energieeffizienz und Betriebsschallpegel an vorderster Stelle. Bei ihnen kommen die neuesten CarrierTechnologien zum Einsatz:

  • Carrier 06T-Doppelrotor-Schraubenverdichter mit fester Drehzahl.
  • Geräuscharme Ventilatoren der 6. Generation vom Typ Carrier Flying Bird™ mit AsynchronMotor (30XBE).
  • 2. Generation der Carrier Novation™-Mikrokanal-Wärmetauscher in "V"-Form mit optionaler Super-Enviro-Shield-Beschichtung.
  • Carrier SmartVuTM-Steuerung mit Farb-Touchscreen, einschließlich 10 Sprachen und integriertem Webserver.

Alle Kaltwassersätze im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für den Mietkältemarkt ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.


  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2-Emission
  • Maximale Effizienz und minimale Schallbelastung
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Extrem hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz
  • Moderner, effizienter Mikrokanal-Wärmetauscher - zuverlässiger Einsatz auch bei ungünstigen Bedingungen dank Carrier Super-Enviro-Shield-Beschichtung des luftgekühlten Wärmetauschers
  • Besonders großer Arbeitsbereich Vorlauftemperaturen: +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis -15 °C Mediumaustritt (Betrieb mit Glykol)
  • Neuste Generation, intuitiv und leicht bedienbares 7"-Touch Display
  • Digitale Begrenzung der Kapazität/Gesamtkälteleistung und/oder Stromaufnahme nach Kundenvorgabe möglich
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2-Emission
  • Maximale Effizienz und minimale Schallbelastung
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Extrem hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz
  • Moderner, effizienter Mikrokanal-Wärmetauscher - zuverlässiger Einsatz auch bei ungünstigen Bedingungen dank Carrier Super-Enviro-Shield-Beschichtung des luftgekühlten Wärmetauschers
  • Besonders großer Arbeitsbereich Vorlauftemperaturen: +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis -15 °C Mediumaustritt (Betrieb mit Glykol)
  • Neuste Generation, intuitiv und leicht bedienbares 7"-Touch Display
  • Digitale Begrenzung der Kapazität/Gesamtkälteleistung und/oder Stromaufnahme nach Kundenvorgabe möglich
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services

Documents