Zum Hauptinhalt springen

Kaltwassersätze 70kW
30RA070

Kältemittel: R-407C

Verdichter: Scrollverdichter mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 67 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)

Der Kaltwassersatz 30RA aus der Carrier-Aquasnap-Reihe ist ein leistungsstarker Chiller, der für anspruchsvolle Kühlanwendungen geeignet ist. Er besitzt moderne technologische Komponenten wie einen Scroll-Verdichter, geräuschreduzierte Fying-Bird-Ventilatoren oder eine autoadaptive Mikroprozessor-Regelung. Die Installation und Inbetriebnahme ist durch das standardmäßig eingebaute Hydronikmodul auf wenige Schritte beschränkt (Plug & Play).

Der Kaltwassersatz umfasst alle Komponenten, um die Installationskomplexität zu senken. Alle Hydronik-Bauteile sind eingebaut: Umwälzpumpe, Expansionsbehälter, Filter, Sicherheitselemente usw. Sie brauchen das Gerät nur an Ihr System anzuschließen und verlieren keine Zeit mit der Auswahl von Hydronik-Bauteilen oder Anfragen bei mehreren Lieferfirmen.

  • Einfache elektrische Anschlüsse, keine komplexe elektrische Verdrahtung und kein Zeitverlust am Einsatzort.
  • Dauerüberwachte Verdichter, um schnell und effizient zu reagieren und kritische Situationen vorherzusehen.
  • Der Kältekreislauf ist für gute und dauerhafte Leckagefestigkeit geschweißt.
  • Ultraleise, schwingungsfreie Scroll-Verdichter mit einem durch Sauggas gekühlten Motor.

Alle Kaltwassersätze im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für den Mietkältemarkt ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.


  • Einfache elektrische CEE-Anschlüsse - plug-in & work
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -10 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu -12 °C (Betrieb mit Glykol)
  • Integriertes Hydronikmodul inklusive Begleitheizung ersetzt beigestellte Pumpen-Baugruppe
  • Leise Scroll-Verdichter mit hoher Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Optimaler Bedienkomfort und integrierte Kundenschnittstelle dank Pro-Dialog Plus Regelsystem
  • Einfache elektrische CEE-Anschlüsse - plug-in & work
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -10 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu -12 °C (Betrieb mit Glykol)
  • Integriertes Hydronikmodul inklusive Begleitheizung ersetzt beigestellte Pumpen-Baugruppe
  • Leise Scroll-Verdichter mit hoher Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Optimaler Bedienkomfort und integrierte Kundenschnittstelle dank Pro-Dialog Plus Regelsystem

Documents