Zum Hauptinhalt springen

Kaltwassersätze 550kW
30KAV550

Kältemittel: R-134A

Verdichter: Schraube mit variabler Drehzahl

Kälteleistung (kW): 498 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)

Die Kaltwassersätze 30KAV mit Greenspeed®-Intelligenz sind die optimale Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen Installateure, Berater und Gebäudebesitzer eine besonders hohe Zuverlässigkeit und optimale Leistung insbesondere im Teillastbetrieb erwarten.

Die 30KAV-Geräte sind darauf ausgelegt, die Anforderungen der europäischen Ecodesign-Richtlinie an die Energieeffizienz, Vielseitigkeit und Betriebsschallpegel zu übertreffen. Um dieses Ergebnis zu erfüllen, haben wir verschiedene bewährte und branchenweit führende Technologien miteinander kombiniert:

  • Drehzahlgeregelte Hochleistungs-Doppelschraubenverdichter der zweiten Generation mit integriertem Volumenindex-Regelventil für optimale Leistung in Voll- und Teillast und integriertem Resonanzschalldämpfer (Integrated Resonator Array - IRA) für einen Betrieb mit besonders niedrigem Schallpegel.
  • 30KAV Premium-Effizienz durch Motor mit Permanentmagnet-Technologie. Synchronmotor ohne Reibungs- und Rotorverluste.
  • Carrier-Flying-BirdTM-Ventilatoren der sechsten Generation mit AC-Motor
  • Überflutete Rohrbündel-Verdampfer von Carrier mit neuen Kupferrohren, die für niedrige Druckverluste sorgen
  • Carrier-NovationTM-Mikrokanalwärmetauscher der dritten Generation mit W-Profil
  • Carrier-SmartVuRegelung mit Farb-Touchscreen-Bediener-Schnittstelle in 10 Sprachen, mit einer neuartigen intelligenten Energieverbrauchs-Überwachungsfunktion.

Alle Kaltwassersätze im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für den Mietkältemarkt ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen


  • Besonders großer Arbeitsbereich Vorlauftemperaturen: +20 °C (+25 °C Rücklauf) bis +3,3 °C Mediumaustritt (Betrieb mit Glykol).
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2-Emission
  • Maximale Effizienz und minimale Schallbelastung
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Extrem hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz
  • Moderner, effizienter Mikrokanal-Wärmetauscher - zuverlässiger Einsatz auch bei ungünstigen Bedingungen dank Carrier Super-Enviro-Shield-Beschichtung des luftgekühlten Wärmetauschers
  • Neuste Generation, intuitiv und leicht bedienbares 7"-Touch Display
  • Digitale Begrenzung der Kapazität/Gesamtkälteleistung und/oder Stromaufnahme nach Kundenvorgabe möglich
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services
  • Drehzahlgeregelte Hochleistungs-Doppelschraubenverdichter
  • Premium-Effizienz durch Motor mit Permanentmagnet-
  • Technologie, Synchronmotor ohne Reibungs- und Rotorverluste
  • Sehr hohe Effizienzwerte - SEPR bis 7,3 / SEER bis 5,6
  • Besonders großer Arbeitsbereich Vorlauftemperaturen: +20 °C (+25 °C Rücklauf) bis +3,3 °C Mediumaustritt (Betrieb mit Glykol).
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2-Emission
  • Maximale Effizienz und minimale Schallbelastung
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Extrem hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz
  • Moderner, effizienter Mikrokanal-Wärmetauscher - zuverlässiger Einsatz auch bei ungünstigen Bedingungen dank Carrier Super-Enviro-Shield-Beschichtung des luftgekühlten Wärmetauschers
  • Neuste Generation, intuitiv und leicht bedienbares 7"-Touch Display
  • Digitale Begrenzung der Kapazität/Gesamtkälteleistung und/oder Stromaufnahme nach Kundenvorgabe möglich
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services
  • Drehzahlgeregelte Hochleistungs-Doppelschraubenverdichter
  • Premium-Effizienz durch Motor mit Permanentmagnet-
  • Technologie, Synchronmotor ohne Reibungs- und Rotorverluste
  • Sehr hohe Effizienzwerte - SEPR bis 7,3 / SEER bis 5,6

Documents