Zum Hauptinhalt springen

Kaltwassersätze 400kW
30RBP400

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 398 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)

Die 30RBP-Geräte bieten ein kompaktes, für Teillastanwendungen optimiertes Optionenpacket, wenn hohe SEER-, SEPR- und IPLV-Werte gefordert werden. Außerdem können die bei Teillastbedingungen erreichten niedrigen Schallpegel bei geräuschempfindlichen Anwendungen sehr nützlich sein. Die AquaSnap Greenspeed®-Geräte laufen standardmäßig bei Außenlufttemperaturen von -20°C bis 48°C.

Alle Kaltwassersätze im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für den Mietkältemarkt ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.


  • Werkseitig installiertes Hydronik Modul inkl. Begleitheizung
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Hocheffizienter Plattenwärmetauscher mit wenig Druckabfall
  • Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2-Emission
  • Maximale Effizienz und minimale Schallbelastung
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Besonders großer Arbeitsbereich Vorlauftemperaturen: +20 °C (+26 °C Rücklauf) bis -15 °C Mediumaustritt (Betrieb mit Glykol)
  • Neuste Generation, intuitiv und leicht bedienbares 7"-Touch-Display
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services
  • Werkseitig installiertes Hydronik Modul inkl. Begleitheizung
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Hocheffizienter Plattenwärmetauscher mit wenig Druckabfall
  • Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2-Emission
  • Maximale Effizienz und minimale Schallbelastung
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Besonders großer Arbeitsbereich Vorlauftemperaturen: +20 °C (+26 °C Rücklauf) bis -15 °C Mediumaustritt (Betrieb mit Glykol)
  • Neuste Generation, intuitiv und leicht bedienbares 7"-Touch-Display
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services

Documents