Zum Hauptinhalt springen

Kaltwassersätze 302kW
30RB302

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 294 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)

Die 30RB-Geräte bieten ein kompaktes, für Volllastanwendungen optimiertes Optionenpacket, wenn reduzierte Investitionskosten gefordert werden. AquaSnap eignet sich für kalte oder warme Klimazonen und kann mit spezifischen Optionen für den Betrieb bei Außenlufttemperaturen von -20°C bis +48°C geliefert werden.

Alle Kaltwassersätze im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für den Mietkältemarkt ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.


  • Werkseitig installierte Hydronikmodule inklusive Begleitheizung
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu -12 °C (Betrieb mit Glykol)
  • Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2-Emission
  • Maximale Effizienz und minimale Geräuscherzeugung
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Ist an viele hydronischen Eigenschaften eines Gebäudes anzupassen
  • Optimaler Bedienkomfort und integrierte Kundenschnittstelle dank Pro-Dialog Plus Regelsystem
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services
  • Werkseitig installierte Hydronikmodule inklusive Begleitheizung
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu -12 °C (Betrieb mit Glykol)
  • Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2-Emission
  • Maximale Effizienz und minimale Geräuscherzeugung
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Ist an viele hydronischen Eigenschaften eines Gebäudes anzupassen
  • Optimaler Bedienkomfort und integrierte Kundenschnittstelle dank Pro-Dialog Plus Regelsystem
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services

Documents