Kaltwassersätze 300kW
30RBP300
Kältemittel: R-410A
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Kälteleistung (kW): 301 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)
Die 30RBP-Geräte bieten ein kompaktes, für Teillastanwendungen optimiertes Optionenpacket, wenn hohe SEER-, SEPR- und IPLV-Werte gefordert werden. Außerdem können die bei Teillastbedingungen erreichten niedrigen Schallpegel bei geräuschempfindlichen Anwendungen sehr nützlich sein. Die AquaSnap Greenspeed®-Geräte laufen standardmäßig bei Außenlufttemperaturen von -20°C bis 48°C.
Alle Kaltwassersätze im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für den Mietkältemarkt ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.
- Werkseitig installiertes Hydronik Modul inkl. Begleitheizung
- Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
- Hocheffizienter Plattenwärmetauscher mit wenig Druckabfall
- Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2- Emission
- Maximale Effizienz und minimale Schallbelastung
- Besonders kompakt und platzsparend
- Besonders großer Arbeitsbereich Vorlauftemperaturen: +20 °C (+26 °C Rücklauf) bis -15 °C Mediumaustritt (Betrieb mit Glykol)
- Neuste Generation, intuitiv und leicht bedienbares 7"-Touch-Display
- 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services
- Werkseitig installiertes Hydronik Modul inkl. Begleitheizung
- Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
- Hocheffizienter Plattenwärmetauscher mit wenig Druckabfall
- Höhere Leistung bei reduziertem Stromverbrauch für geringere CO2- Emission
- Maximale Effizienz und minimale Schallbelastung
- Besonders kompakt und platzsparend
- Besonders großer Arbeitsbereich Vorlauftemperaturen: +20 °C (+26 °C Rücklauf) bis -15 °C Mediumaustritt (Betrieb mit Glykol)
- Neuste Generation, intuitiv und leicht bedienbares 7"-Touch-Display
- 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services