Zum Hauptinhalt springen

Kaltwassersätze 1382kW
30XA1382

Kältemittel: R-134A

Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 1363 kW (Verdampfer Medium Eintritts/Austrittstemperatur +12/+7°C, Umgebungslufttemperatur +35°C)

Die AquaForce Kaltwassersätze 30XA erfüllen aktuelle und zukünftige Erfordernisse in Bezug auf Energieeffizienz und dem Schallpegel im Betrieb. Sie nutzen die besten verfügbaren Technologien:

  • Geräuscharme, aus Verbundmaterial gefertigte Flying Bird-Ventilatoren.
  • Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher (MCHE).
  • Touch Pilot-Regelungssystem.

Alle Kaltwassersätze im Carrier Rental Systems-Mietangebot wurden speziell für den Mietkältemarkt ausgelegt und entwickelt und bieten schnelle, effiziente und zuverlässige Temperaturregelungs-Lösungen.


  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu +3,3°C (Betrieb mit Glykol)
  • Bedienungsfreundlich dank komfortablem Touch-Screen Pro-Dialog-Regelungssystem inklusive integrierter Kundenschnittstelle
  • Extrem hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz
  • Moderner, effizienter Mikrokanal-Wärmetauscher - zuverlässiger Einsatz auch bei ungünstigen Bedingungen dank Carrier Super-Enviro-Shield-Beschichtung des luftgekühlten Wärmetauschers
  • Digitale Begrenzung der Kapazität/Gesamtkälteleistung und/oder Stromaufnahme nach Kundenvorgabe möglich
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services
  • Funktioniert bei Außenlufttemperaturen von bis zu -20 °C ohne zusätzlichen Einbau von Zubehörteilen
  • Großer Arbeitsbereich Vorlauftemperatur von +15 °C (+21 °C Rücklauf) bis zu +3,3°C (Betrieb mit Glykol)
  • Bedienungsfreundlich dank komfortablem Touch-Screen Pro-Dialog-Regelungssystem inklusive integrierter Kundenschnittstelle
  • Extrem hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz
  • Moderner, effizienter Mikrokanal-Wärmetauscher - zuverlässiger Einsatz auch bei ungünstigen Bedingungen dank Carrier Super-Enviro-Shield-Beschichtung des luftgekühlten Wärmetauschers
  • Digitale Begrenzung der Kapazität/Gesamtkälteleistung und/oder Stromaufnahme nach Kundenvorgabe möglich
  • 24/7-Online-Vollüberwachung, Reporting, Trends via Carrier Connected Services

Documents