Zum Hauptinhalt springen

Spot Cooler (Split) 6.5
AC 6.5 Split F

Kälteleistung (kW): 6,65

Luftvolumenstrom (m3/h): 1150 - 1500

Carrier Rental AC 6.5 ist eine auf Rollen fahrbare, wassergekühlte Klimaanlage mit einem tragbaren Rückkühler der ausserhalb des zu kühlenden Raumes/ Gebäudes platziert wird. Das Besondere an dieser mobilen Klimaanlage ist die hohe Kühlleistung von 6,5 kW und der flexible Einsatz. Dieses Plug & Play Klimagerät ist in kürzester Zeit einsatzbereit und kann hierdurch auch bei Notfällen/ Störungen als Ersatz der Bestand Anlage verwendet werden. Sie sorgt in allen Situationen für eine schnelle und effiziente Kühlung: Einfach das Innen- und Außengerät mit den mitgelieferten Schläuchen (enthalten Wasser-Glykol-Gemisch) mithilfe der Schnellanschlüsse verbinden und einschalten.

Das robuste Innengerät ist mit einem autarken, wassergekühlten Kältekreislauf ausgestattet.Die Abwärme des wassergekühlten Kältekreislaufes wird über die flexiblen Leitungen/ den tragbahren Rückkühler zum Aussenbereich abgegeben.Die maximale Entfernung zwischen Innen- und Außengerät beträgt 30 Meter.

Carrier AC 6.5 industrielle Split-Klimaanlage ist ein robustes und leistungsstarkes Klimagerät besonders geeignet für den Einsatz inmittleren bis große Räume aber auch bei Notfällen oder Störungen. Anwendungsbereiche sind: Computer- oder Serverräume, Büroräume, Produktionsbereiche, Laboratorien, Werkstätten, Kiosk, Großraumbüros, Datencentern, Ausstellungsräume, Hotels.

  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Tag
  • Umweltfreundliche Kältemittel
  • Partielle Kühlung - effektive Klimatisierung von kleineren Flächen
  • Schnelle Inbetriebnahme (keine feste Installation)
  • Einfach transportierbar
  • Hohe Energieeffizienz
  • Zum Kühlen von geschlossenen Räumen geeignet
  • Mobile Klimageräte sind als zusätzliches Kühlgerät nutzbar
  • Flexible und anpassbare Schläuche (auch an schwer zugänglichen Orten einsetzbar)
  • Airconditioner für kleine und große Anforderungen (für Räume von 20 - 60 m2) je nach Temperatursollwert-Anforderung
  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Tag
  • Umweltfreundliche Kältemittel
  • Partielle Kühlung - effektive Klimatisierung von kleineren Flächen
  • Schnelle Inbetriebnahme (keine feste Installation)
  • Einfach transportierbar
  • Hohe Energieeffizienz
  • Zum Kühlen von geschlossenen Räumen geeignet
  • Mobile Klimageräte sind als zusätzliches Kühlgerät nutzbar
  • Flexible und anpassbare Schläuche (auch an schwer zugänglichen Orten einsetzbar)
  • Airconditioner für kleine und große Anforderungen (für Räume von 20 - 60 m2) je nach Temperatursollwert-Anforderung

Documents