Zum Hauptinhalt springen

Inline Pumpen 7.5 kW
7,5 kW Inline K Pumpe

Fördermenge Q Min/ Max. : 15,4 / 90 m³/h

Nennfördermenge : 60,84 m³/h

Förderhöhe Max. bei Qmin. : 30 m

(Alle Angaben können je nach Modell leicht abweichen)

Die Inline K Pumpe 7.5 kW ist besonders kompakt und platzsparend. Sie ist einfach zu installieren und in kürzester Zeit einsatzbereit.

  • Externes, mobiles Pumpemmodul in Inline Ausführung.
  • Mit CEE Stecker, Belok (Bauer) Schnellanschlüsse.
  • Vollrahmen stapelbar, kranbar, 4-seitig mit Stapler/ 2-seitig mit Handhubwagen rangierbar.
  • Saugseite : 0-6-bar-Manometer, 1/2" Kugelhahn auf GEKA zum Befüllen, 1/2" Kugelhahn auf IG als Mess-Anschluss für optionalen FU-Drucktransmitter, KSB-Absperrklappe.
  • Druckseite: 0-10-bar-Manometer
  • Elektrisch : CEE-Einspeisung mit Phasenwender, Drehfeld-Überwachung, Anzeige Stromaufnahme über Digital-Display (zum korrekten Eindrosseln der Pumpe), Siemens Sanftstarter, Betriebsmeldung
  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Stunde
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Inline-Pumpen einfach zu bedienen und besonders robust
  • Inline-Bauweise ermöglicht platzsparende Inline-Einbindung der Medium-Anschlüsse
  • Schaltschrank zur einfachen Vollautomatisierung inklusive
  • Edelstahlvollrahmen mit Schutzdach/stapelbar und besonders leicht mit Stapler/Handhubwagen zu bewegen
  • Schnelle, einfache Nachrüstung optionaler, mobiler FU möglich
  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Stunde
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Inline-Pumpen einfach zu bedienen und besonders robust
  • Inline-Bauweise ermöglicht platzsparende Inline-Einbindung der Medium-Anschlüsse
  • Schaltschrank zur einfachen Vollautomatisierung inklusive
  • Edelstahlvollrahmen mit Schutzdach/stapelbar und besonders leicht mit Stapler/Handhubwagen zu bewegen
  • Schnelle, einfache Nachrüstung optionaler, mobiler FU möglich

Documents