Zum Hauptinhalt springen

Block Pumpen 4 kW
4 kW Block L Pumpe

Fördermenge Q Min/ Max. :  11,16 / 48 m³/h

Nennfördermenge :  40,7 m³/h

Förderhöhe Max. bei Qmin. : 27,7 m

(Alle Angaben können je nach Modell leicht abweichen)

Die Block L Pumpe 4 kW ist besonders kompakt und platzsparend. Sie ist einfach zu installieren und in kürzester Zeit einsatzbereit.

  • Externes, mobiles Pumpemmodul in Block Ausführung.
  • Mit CEE Stecker, Belok (Bauer) Schnellanschlüsse.
  • Unterbaurahmen, kranbar, 4-seitig mit Stapler/2-seitig mit Handhubwagen rangierbar.
  • Saugseite: Kugelhahn zum Absperren.
  • Druckseite: Schieber zum Drosseln oder Kugelhahn.
  • Elektrisch : Direktanlauf über Handschalter inkl. Motorschutzrelais mit Hand-Reset.
  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Stunde
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Block Pumpen einfach zu bedienen und besonders robust
  • Optionale, mobile Schaltschränke zur einfachen Vollautomatisierung
  • Durch Unterbaurahmen besonders leicht mit Stapler/Handhubwagen zu bewegen
  • Nachrüstung optionaler, mobiler FU möglich
  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Stunde
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Block Pumpen einfach zu bedienen und besonders robust
  • Optionale, mobile Schaltschränke zur einfachen Vollautomatisierung
  • Durch Unterbaurahmen besonders leicht mit Stapler/Handhubwagen zu bewegen
  • Nachrüstung optionaler, mobiler FU möglich

Documents