Zum Hauptinhalt springen

Block Pumpen 15kW
15 KW Block K Pumpe

Fördermenge Q Min/ Max. :  18 / 158,4 m³/h

Nennfördermenge :  118 m³/h

Förderhöhe Max. bei Qmin. : 38 m

(Alle Angaben können je nach Modell leicht abweichen)

Die Block K Pumpe 15 kW ist besonders kompakt und platzsparend. Sie ist einfach zu installieren und in kürzester Zeit einsatzbereit.

  • Externes, mobiles Pumpemmodul in Block Ausführung.
  • Mit CEE Stecker, Belok (Bauer) Schnellanschlüsse.
  • Vollrahmen stapelbar, kranbar, 4-seitig mit Stapler/ 2-seitig mit Handhubwagen rangierbar.
  • Saugseite : 0-6-bar-Manometer, 1/2"-Kugelhahn auf GEKA zum Befüllen, 1/2"-Kugelhahn auf IG als Mess-Anschluss
  • Druckseite : 0-10-bar-Manometer, 1/2"-Automatik-Entlüfter, 1/2"-Kugelhahn auf GEKA zum Befüllen, 1/2"-Kugelhahn auf IG als Mess-Anschluss für optionalen FU-Drucktransmitter, KSB-Drossel-/Absperrschieber, KSB-Butterfly-Rückschlagklappe.
  • Elektrisch : Stern-/Dreieck-Anlauf, externe Kontakte Freigabe - Stopp - Automatik, Meldeleuchte Störung + pot.freier Kontakt, Störmeldung. Ext. Ein/Aus-Kontakt (24 V AC) + Rückmeldekontakt (pot. freier - Schließer-Kontakt für Carrier Chiller).
  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Stunde
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Block Pumpen einfach zu bedienen und besonders robust
  • Optionale, mobile Schaltschränke zur einfachen Vollautomatisierung
  • Durch Unterbaurahmen besonders leicht mit Stapler/Handhubwagen zu bewegen
  • Nachrüstung optionaler, mobiler FU möglich
  • Aufstellen, anschließen, fertig - in nur 1 Stunde
  • Besonders kompakt und platzsparend
  • Block Pumpen einfach zu bedienen und besonders robust
  • Optionale, mobile Schaltschränke zur einfachen Vollautomatisierung
  • Durch Unterbaurahmen besonders leicht mit Stapler/Handhubwagen zu bewegen
  • Nachrüstung optionaler, mobiler FU möglich

Documents