Zum Hauptinhalt springen

Pufferspeicher 2.000l
2000 Ltr.(open Loop)

Der Kaltwasser-Pufferspeicher in offener Ausführung 2.000l ist hergestellt aus einem Stahlrohrrahmen mit integriertem Kunststofftank und Isolierung (Boden/Außenwand). Der Pufferspeicher ist mit 4 Anschlüssen/innerer Prallwand ausgestattet und kann auch als hydraulische Weiche verwendet werden. Er ist kranbar, stapelbar (leer), auf 4 Seiten mit einem Gabelstapler und auf 2 Seiten mit 2 Handgabelhubwagen manövrierbar. Er verfügt über :

  • Eine interne hydraulische Prallwand mit Niveau-Ausgleich (Stillstand)-Bohrung.
  • Eine 100%ige UV- und Witterungsbeständigkeit, Wand und Boden isoliert (50 mm)
  • Außenwand mit weißem Schutzmantel.
  • Doppelboden - somit 100 % Entleerung möglich. 4 x DN100-Flansch und/oder Belok (Bauer)Anschluss, absperrbar. Mannloch/Revisionsklappe mit Scharnier und Sicherungsstift. Pufferspeicher TÜV-geprüft nach WHG.
  • Frei von Korrosion
  • Boden und Wand Isoliert für verbesserte Energieffizenz /G11 Aufstellung innerhalb eines Gebäudes
  • 4-fach Anschlüsse + interne Prallwand für maximale Hydraulische flexibilität
  • Zum Lagern Stapelbar, leicht mit Kran und Stapler zu bewegen
  • Frei von Korrosion
  • Boden und Wand Isoliert für verbesserte Energieffizenz /G11 Aufstellung innerhalb eines Gebäudes
  • 4-fach Anschlüsse + interne Prallwand für maximale Hydraulische flexibilität
  • Zum Lagern Stapelbar, leicht mit Kran und Stapler zu bewegen

Documents