Zum Hauptinhalt springen

Plattenwärmetauscher 200
PWT 200 7 K

Gedichtete Plattenwärmetauscher bestehen aus mehreren gewellten Wärmeübertragungsplatten, die mittels Spannschrauben zwischen einer vorderen festen Rahmenplatte und einer hinteren abnehmbaren Rahmenplatte zusammengepresst werden. Hochwertige Produkte für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Materialien und Konfigurtionen :

  • Gestelle : Stahlrahmen, Teilweise Vollrahmen Edelstahl und/oder Verzinkt
  • Platten : Edelstahl AISI 316L (EN 1.4404) 0,5 mm / Alternativen auf Anfrage
  • Dichtungen : EPDM : Alternativen auf Anfrage
  • Anschlüsse : Belok (Bauer) und/oder Flansche

Wenn aufgrund von unterschiedlichen Temperaturen verschiedener Medien oder unterschiedlicher Drücke eine Trennung in einen Primär- und Sekundärkreislauf erforderlich ist, kommen Wärmetauscher zum Einsatz. Carrier Rental Plattenwärmetauscher arbeiten nach dem Gegenstromprinzip zwischen Primär/Sekundär Kreislauf um auf möglichst geringer Aufstellfäche Effizient Wärmeenergie auszutauschen.

  • Einfache Montage und Demontage
  • Staplertaschen + Kranösen
  • Belok ( Bauer ) Schnellanschlüsse
  • Hervorragender Wärmeübertragungskoeffizient
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Geringer Platzbedarf
  • Einfach zu installieren und zu warten
  • Geringer Flüssigkeitsinhalt und damit wenig zurückbleibende Restmenge

Wenn aufgrund von unterschiedlichen Temperaturen verschiedener Medien oder unterschiedlicher Drücke eine Trennung in einen Primär- und Sekundärkreislauf erforderlich ist, kommen Wärmetauscher zum Einsatz. Carrier Rental Plattenwärmetauscher arbeiten nach dem Gegenstromprinzip zwischen Primär/Sekundär Kreislauf um auf möglichst geringer Aufstellfäche Effizient Wärmeenergie auszutauschen.

  • Einfache Montage und Demontage
  • Staplertaschen + Kranösen
  • Belok ( Bauer ) Schnellanschlüsse
  • Hervorragender Wärmeübertragungskoeffizient
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Geringer Platzbedarf
  • Einfach zu installieren und zu warten
  • Geringer Flüssigkeitsinhalt und damit wenig zurückbleibende Restmenge

Documents