Mobiler Warmlufterhitzer 170 kW
CLK 170
Die mobilen Warmlufterzeuger CLK von Carrier Rental versorgen verschiedenste Bereiche schnell und effizient mit zielgerichteter Wärme. Sie eignen sich vor allem zur Zeltbeheizung bei Veranstaltungen, zur zusätzlichen Hallenheizung, sowie zur Baubeheizung und der damit verbundenen Trocknung und Frostfreihaltung. So können selbst in den Wintermonaten Neubauten, Sanierungen oder Modernisierungen ohne Verzögerung durchgeführt werden. Dank Ihrer kompakten Bauweise und der hohen Mobilität können die Geräte zügig überall dort eingesetzt werden, wo vorübergehende Wärme erforderlich ist, selbst als Notfall- oder Übergangsheizung.
- Optionaler Raumthermostatanschluss zur ext. Raumtemperatur Regelung inkl. 30 m Kabel + Harting Industriestecker als Plug&Play Anwendung
- Leicht mit Stapler oder Kran zu bewegen
- Passende externe 1000l oder 2000l Heizöltanks (mehr Tankvolumen auf Anfrage)
- Brenneranschluss für Heizöl
- Beheizter Ölfilter
- Brennkammer und Wärmetauscher aus Edelstahl
- Radialgebläse mit Pressleistung bis zu 520 Pa
- Mit dem optionalen Umluftanschluss ist ein effizienter und wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet
- Optionaler Raumthermostatanschluss zur ext. Raumtemperatur Regelung inkl. 30 m Kabel + Harting Industriestecker als Plug&Play Anwendung
- Leicht mit Stapler oder Kran zu bewegen
- Passende externe 1000l oder 2000l Heizöltanks (mehr Tankvolumen auf Anfrage)
- Brenneranschluss für Heizöl
- Beheizter Ölfilter
- Brennkammer und Wärmetauscher aus Edelstahl
- Radialgebläse mit Pressleistung bis zu 520 Pa
- Mit dem optionalen Umluftanschluss ist ein effizienter und wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet