Zum Hauptinhalt springen

Mobile Heizzentrale 120kW
Mobile Heizzentrale 120(Öl)

Mobile Heizzentralen sind leistungsstarke, effiziente Heizlösungen und mobile Wärmeerzeuger für die Industrie, Gewerbe und Veranstaltungen / Messen. Schnell aufgebaut eignen sie sich ideal für Baustellen, Notheizungen und andere temporäre Anwendungen.

  • Als Zusatz- oder Übergangsheizung bei Umbaumaßnahmen oder beim Austausch von zentralen Warmwasseranlagen
  • Als energieeffizienter Warmlufterzeuger in Kombination mit einem Carrier Rental Lüftungsgerät
  • Für Prozesswärme zum Auftauen oder Trocknen (z.B. Estrichtrocknung)
  • Heiz- und Brauchwassererzeugung für Großveranstaltungen : Sportveranstaltungen, Musikfestival, Messe / Austellung
  • Einsatz bis - 20°C Umgebungslufttemperatur
  • Austrittstemperatur auf 80°C einstellbar
  • Wirkungsgrad >99%
  • Dauerkondensierender Brennwertkessel
  • Beheizter Ölfilter, beheizte Ölleitung vom Tank
  • Passende externe 1000l oder 2000l Heizöltanks (mehr Tankvolumen auf Anfrage)
  • Stapelbar (zur Lagerung) / Kranbar / leicht mit Stapler zu bewegen
  • Extra kompakte Bauweise
  • Sekundärseite aus Edelstahl
  • Zentrale Digitalregelung mit Display und Programm zur Estrichtrocknung
  • Schutz vor Sabotage oder Manipulation von außen (Anlagenteile im Inneren der Heizzentrale unter Verschluss)
  • Einsatz bis - 20°C Umgebungslufttemperatur
  • Austrittstemperatur auf 80°C einstellbar
  • Wirkungsgrad >99%
  • Dauerkondensierender Brennwertkessel
  • Beheizter Ölfilter, beheizte Ölleitung vom Tank
  • Passende externe 1000l oder 2000l Heizöltanks (mehr Tankvolumen auf Anfrage)
  • Stapelbar (zur Lagerung) / Kranbar / leicht mit Stapler zu bewegen
  • Extra kompakte Bauweise
  • Sekundärseite aus Edelstahl
  • Zentrale Digitalregelung mit Display und Programm zur Estrichtrocknung
  • Schutz vor Sabotage oder Manipulation von außen (Anlagenteile im Inneren der Heizzentrale unter Verschluss)