Mietlösungen für den Lager- und Logistiksektor
Vermietung von temporären Kühl- und Heizlösungen für Lager und Logistik
Mit einem Jahresumsatz von über 230 Milliarden Euro und schätzungsweise 2,8 Millionen Beschäftigten ist der Bedarf an Lagerhaltung in den letzten Jahren enorm gestiegen, nicht zuletzt aufgrund des rasanten Wachstums des Onlinehandels.Doch mit dem Lagervolumen sind auch die Anforderungen an die Klimatisierung im Logistiksektor erheblich gestiegen. Gezieltes Heizen oder Kühlen einzelner Bereiche, einheitliche Temperaturregelung eines Lagerkomplexes, Einhaltung präziser Temperaturgrenzen – dank jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit mit Logistikunternehmen kennt Carrier die branchenspezifischen Herausforderungen und findet für jeden Bedarf eine schnelle, optimale Lösung.
Unsere erfolgreiche Schwesterfirma Transicold hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihre Waren unter optimalen Temperaturbedingungen über die Straßen von mittlerweile ca. 60 Ländern weltweit zu transportieren. Die Produktpalette von Transicold reicht von Kühl-/Heizgeräten für Lkws und andere Nutzfahrzeuge bis hin zu transportbezogenen Dienstleistungen.
Wie bei allen Carrier Unternehmen wird besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz gelegt. Dies geschieht zum Beispiel durch den Einsatz der neuesten Technologien oder umweltfreundlicher Kühlmittel.
- Bedarfsgerechte Leistung
- Lösung innerhalb von 24 Stunden
- Zuverlässiger Betrieb
- 365 Tage Vor-Ort-Service
- Komplette technische Verantwortung und umfassende Projektunterstützung
- Systemlösungen mit Carrier Transicold
- Hochqualifizierte Techniker, anerkannte Kältespezialisten
- Einfache Installation, flexible Umsetzung
- Minimierung des Energieverbrauchs
- Kostenlose Beratung und Berechnung
- Flexible Regulierung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Überwachung und Aufzeichnung der Temperaturdaten, optimale Temperaturbedingunge
Unser Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und wir können Ihnen sofort Kaltwassersätze von 40 kW bis 1.380 kW, Klimaanlagen von 3,5 kW bis 330 kW sowie mobile Spot-, Kühlungs- und Raumheizungsgeräte und Heizkessel von120 kW bis 600 kW liefern.
Benötigen Sie kurzfristig ein Angebot für Mietlösungen im Bereich der Lagerung und Logistik? Senden Sie uns einfach eine kurze Anfrage – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Erkunden Sie unsere Projektbeispiele, um zu sehen, wie unsere HLK-Lösungen Ihr Projekt unterstützen können: