Zum Hauptinhalt springen
Wine_industry_Carrier_Rental_banner Wine_industry_Carrier_Rental_banner_2

Mietlösungen für die Weinindustrie

Vermietung temporärer Kühl- und Heizlösungen für die Weinindustrie​

Wir sind einer der Marktführer auf dem Gebiet der Weinkühlung und haben gemeinsam mit erfolgreichen Winzern spezielle Kühlsysteme entwickelt. Nutzen Sie die vielen Vorteile mobiler Kühlsysteme für Ihre Weinproduktion, insbesondere für die Regelung der Gärung, die kalte Gärung und die Mostkühlung.
PRODUKTAUSWAHL

Voraussetzung für hochwertigen Wein sind gute Trauben und ein erstklassiges Verarbeitungsverfahren. Mieten Sie die Weinkühlung von Carrier Rental Systems und holen Sie das Beste aus Ihren Trauben heraus. Die sensible Regelungstechnik unserer Kühlsysteme zur Gärungskontrolle garantiert stets eine gute Weinqualität.

Von der gezielten Gärungskühlung bis zur Regelung der Lagertemperatur in der Flasche

Ob Mostkühlung, kalte Gärung, Rückkühlung, Gärungsunterbrechung oder Weinsteinstabilisierung, wir bieten in jedem Bereich optimal auf Ihre Produktion abgestimmte Kühlsysteme sowie speziell geschultes Personal.​

Bestimmen Sie den Beginn der Gärung durch gezielte Weinkühlung und erzielen Sie durch die Regelung der Gärung einen besseren und aromatischeren Wein. Unsere Kühlsysteme sind auch ideal für die Kühlung Ihres Weinkellers.

Wine_industry_Carrier_Rental_2
Maßgeschneiderte Weinkühlung zur Miete

​Für eine optimale Weinkühlung bieten wir unseren Kunden flexible, wirtschaftliche und hochwertige Mietlösungen an. Das bedeutet, dass Sie immer die richtigen Temperaturen für die kalte Gärung, die Mostkühlung und die Regelung der Gärung einhalten. Unsere Kühlsysteme für die Weinkühlung zeichnen sich durch ihre einfache Konstruktion und ihre schnelle, flexible Umrüstbarkeit aus. ​

Die Technologie für die Regelung der Gärung und die Kaltfermentation ist robust und ausfallsicher. Außerdem bekommen Sie eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch anerkannte Experten. Das vermittelt Ihnen maximale Sicherheit bei der Weinkühlung.

Mietkühlsysteme für Weinkühlung, Mostkühlung, kalte Gärung und Co.

Wir wissen, dass guter Wein kein Zufallsprodukt ist. Unsere Mostkühlsysteme gehören zu den modernsten auf dem Markt. Neben hochmodernen Kühlaggregaten für die Weinkühlung (10 kW bis 1.000 kW) bieten wir Ihnen auch automatische Maschinen für die Regelung der Gärung. Unsere Produkte sind immer speziell auf Ihren Bedarf an effizienter Weinkühlung abgestimmt.​

WIR SIND FÜR SIE DA
  • Durch den gezielten Einsatz von Kühlung bestimmen Sie den Beginn der Gärung.
  • Temperaturgeregelte Gärung.
  • Gezielte Regelung der Gärung mithilfe der Mostkühlung.
  • Schnellere Stabilisierung der Weinsäure durch Kühlung.
  • Kühlsystem für die temporäre Kühlung Ihres Weinkellers im Sommer.
Wine_industry_Carrier_Rental_3

Unser Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und wir können Ihnen sofort Kaltwassersätze von 40 kW bis 1.380 kW, Klimaanlagen von 3,5 kW bis 330 kW sowie mobile Spot-, Kühlungs- und Raumheizungsgeräte und Heizkessel von120 kW bis 600 kW liefern.​​

Benötigen Sie ein Angebot für Mietlösungen in der Weinindustrie? Senden Sie uns einfach eine Anfrage – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. ​

Erkunden Sie unsere Projektbeispiele, um zu sehen, wie unsere HLK-Lösungen Ihr Projekt unterstützen können:

Entdecken Sie unsere Lösungen: