Zum Hauptinhalt springen
Food_processing_Carrier_Rental_banner Food_processing_Carrier_Rental_banner_2

Mietlösungen für die Lebensmittelindustrie

Vermietung temporärer Kühl- und Heizlösungen für die Lebensmittelindustrie

Die korrekte Lagerung von Lebensmitteln erfordert eine optimale Kühlung zur Aufrechterhaltung konstanter Lagertemperaturen und der Kühlkette. ​ ​

Carrier Rental Systems bietet flexible, kosteneffiziente und hochwertige Heiz- und Kühllösungen für alle unsere Kunden und kombiniert die Erfahrung eines großen Herstellers mit dem Know-how eines führenden Anbieters auf dem internationalen Markt für die Vermietung von Kühl- und Klimatisierungssystemen.​

Unsere Mietlösungen garantieren maximale Effizienz und Zuverlässigkeit ganz unabhängig vom Bedarfsfall, wie stationäre oder mobile Kühllösungen für Lebensmittel im Notfall.

LESEN SIE MEHR

Food_processing_Carrier_Rental_2
Optimale Temperaturen für die konstante Kühlung von Lebensmittel

Ob es um die Kühlung von Früchten für die Saftproduktion, die Kühlung von Getreide in der Brauindustrie oder die Lagerung von Lebensmitteln im Allgemeinen geht: Eine ordnungsgemäße Kühlung von Lebensmitteln ist von immenser Bedeutung für die Aufrechterhaltung einer konstanten Kühlkette. Wir wissen, dass die beste Qualität nur vom richtigen Partner mit der richtigen Technologie kommen kann. Korrekte Lagertemperaturen für Lebensmittel erfordern auch ein zuverlässiges Kühlsystem. Mit Carrier Rental Systems können Sie sich auf Erfahrung, Flexibilität und Zuverlässigkeit verlassen.​

WIR SIND FÜR SIE DA​
Mit kurz- und langfristigen Mietlösungen können wir Ihren Wärme- und Kältebedarf in der Lebensmittelindustrie problemlos decken.​
  • Zuverlässiger Betrieb während des gesamten Mietzeitraums, 365 Tage Vor-Ort-Service – 24 Stunden am Tag​
  • Hochqualifizierte Techniker, anerkannte Kälte- und Klimatisierungsspezialisten
  • Komplette technische Verantwortung und umfassende Projektunterstützung von der Installation bis zur Deinstallation
  • Einfache und schnelle Einrichtung, flexible und schnelle Umrüstung, erweiterbare Technologie
  • Bessere Produktqualität, gesteigerter Gewinn
  • Kostenlose Beratung und Berechnung
  • Maßgeschneiderte Pakete mit zusätzlichen Dienstleistungen
  • Zusätzlich Geräte aus multinationalen Netzwerk
Food_processing_Carrier_Rental_3

Unser Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und wir können Ihnen sofort Kaltwassersätze von 40 kW bis 1.380 kW, Klimaanlagen von 3,5 kW bis 330 kW sowie mobile Spot-, Kühlungs- und Raumheizungsgeräte und Heizkessel von120 kW bis 600 kW liefern. ​

Benötigen Sie kurzfristig ein Angebot für Mietlösungen in der Lebensmittelindustrie? Senden Sie uns einfach eine Anfrage – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. ​

 

Erkunden Sie unsere Projektbeispiele, um zu sehen, wie unsere HLK-Lösungen Ihr Projekt unterstützen können:

Food_Processing_PP
Getränkehersteller

Entdecken Sie unsere Lösungen: