Zum Hauptinhalt springen
Construction_secteur_Carrier_Rental_banner Construction_secteur_Carrier_Rental_square

Mietlösungen für den Bausektor​

Mietsysteme für die Kühlung, Klimatisierung und Heizung in der Bauindustrie

Wenn Sie ein Projekt mit einem engen Zeitplan leiten, ist einer der wichtigsten Aspekte für Sie, dass der Bedarf in den Bereichen Heizung und Kühlung, Entfeuchtung und Stromerzeugung unter Kontrolle sind. Carrier Rental Systems ist stolz auf seine Rolle als verlässlicher Partner der Bauindustrie und bietet Mietgeräte für alle zeitkritischen Projekte und Notsituationen an.​

Seit vielen Jahren versorgt Carrier Rental Systems die Bauindustrie mit innovativen Mietkältesystemen. Unsere Kunden profitieren gleichermaßen von Hightech-Betonkühlgeräten sowie der Beratung durch erfahrene Experten. Nutzen Sie das einzigartige Mietkonzept von Carrier Rental Systems für Ihr Bauprojekt.

WIR SIND FÜR SIE DA​
Ob für die Präzisionslogistik oder in dringenden Krisenfällen, die reaktive Struktur von Carrier Rental Systems ermöglicht einen schnellen Einsatz und eine genaue Bedarfsanalyse. ​

  • Kaltwassersätze von 5 bis 5.000 kW, Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden​
  • Beschleunigte Betontrocknung oder Betonkühlung während des Mischvorgangs
  • Zuverlässiger Betrieb während des gesamten Mietzeitraums, 365 Tage Vor-Ort-Service – 24 Stunden am Tag
  • Hochqualifizierte Techniker und anerkannte Kältespezialisten
  • Komplette technische Verantwortung und umfassende Projektunterstützung von der Installation bis zur Deinstallation
  • Einfache und schnelle Einrichtung, flexible und schnelle Umrüstung
  • Minimierung des Energieverbrauchs durch modernste Technologie
  • Kostenlose Beratung und Berechnung
Construction_Carrier_Rental_4

Unser Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und wir können Ihnen sofort Kaltwassersätze von 40 kW bis 1.380 kW, Klimaanlagen von 3,5 kW bis 330 kW sowie mobile Spot-, Kühlungs- und Raumheizungsgeräte und Heizkessel von120 kW bis 600 kW liefern.

Benötigen Sie kurzfristig ein Angebot für Mietlösungen in der Bauindustrie? Senden Sie uns einfach eine kurze Anfrage – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.​

Erkunden Sie unsere Projektbeispiele, um zu sehen, wie unsere HLK-Lösungen Ihr Projekt unterstützen können:

Construction_Carrier_rental_banner
Bauvorhaben

Entdecken Sie unsere Lösungen: