Skip to main content

Ventilo-convecteur gainable
42DW

Puissance frigorifique : 11,6 kW

Puissance calorifique : 16,58 kW

Débit d'air : 2 410 m3/h

Les ventilo-convecteurs 42DW de Carrier sont des unités de chauffage et de refroidissement efficaces, spécialement conçues pour répondre aux exigences des marchés du secteur événementiel et de la santé. Grâce à leur conception ingénieuse, ces ventilo-convecteurs sont parfaitement adaptés aux installations dans des environnements tels que les chapiteaux, les cirques, les salons, les congrès, les expositions, les événements sportifs ainsi que les établissements de santé.

  • Installation discrète et flexible
  • Efficacité thermique optimale
  • Conception compacte et silencieuse

Caractéristiques principales :

  • Ventilo-convecteurs horizontaux gainables à eau glacée : conçus pour une installation en faux plafond, ces unités sont peu encombrantes et s'adaptent parfaitement aux contraintes d'espace
  • Chauffage et refroidissement fiables : solution optimale pour des environnements nécessitant un contrôle précis de la température, garantissant un confort thermique constant
  • Encombrement minimisé : conçus pour s'intégrer facilement dans des espaces restreints grâce à leur batterie en forme de V et leur hauteur réduite de 285 mm
  • Souplesse d'installation : options de reprise d'air par l'arrière ou par dessous
  • Sortie d'air modulable : possibilité de configurer les orifices de soufflage sur le devant ou les côtés, pour une diffusion de l'air personnalisée
  • Silencieux : unité conçue pour fonctionner à faible niveau sonore, assurant un environnement calme et confortable

Caractéristiques principales :

  • Ventilo-convecteurs horizontaux gainables à eau glacée : conçus pour une installation en faux plafond, ces unités sont peu encombrantes et s'adaptent parfaitement aux contraintes d'espace
  • Chauffage et refroidissement fiables : solution optimale pour des environnements nécessitant un contrôle précis de la température, garantissant un confort thermique constant
  • Encombrement minimisé : conçus pour s'intégrer facilement dans des espaces restreints grâce à leur batterie en forme de V et leur hauteur réduite de 285 mm
  • Souplesse d'installation : options de reprise d'air par l'arrière ou par dessous
  • Sortie d'air modulable : possibilité de configurer les orifices de soufflage sur le devant ou les côtés, pour une diffusion de l'air personnalisée
  • Silencieux : unité conçue pour fonctionner à faible niveau sonore, assurant un environnement calme et confortable