Skip to main content

Ventilo-convecteur gainable
42NX

Puissance frigorifique : 10,4 kW

Puissance calorifique : 10 kW

Débit d'air : 1 450 m3/h

Le ventilo-convecteur gainable 42NX de Carrier Location est une solution hydraulique 2 tubes (mode chaud ou froid par change-over) conçue pour une intégration discrète en faux plafond. Grâce à son moteur EC à vitesse variable, son ventilateur centrifuge haute pression et ses composants hydrauliques et électriques intégrés, il offre un fonctionnement silencieux, une consommation énergétique optimisée et une installation simplifiée. Avec une puissance jusqu'à 10 kW et un débit d'air modulable jusqu'à 1 450 m³/h, il répond parfaitement aux exigences des environnements tertiaires, de santé et de l'événementiel.

  • Installation facile et flexible
  • Fonctionnement très silencieux
  • Haute efficacité énergétique via moteur EC et régulation intelligente
  • Confort optimal et maîtrise de la qualité d'air intérieur

Caractéristiques principales :

  • Unité gainable compacte et modulaire, conçue pour une installation dans un faux plafond
  • Fiable et économique pour les bâtiments du secteur tertiaire
  • Faible hauteur
  • Très faible niveau sonore pour les applications gainables
  • Moteur EC à vitesse variable et faible consommation d'énergie
  • Ventilateur centrifuge haute pression

Flexibilité de configuration :

  • Plénums de reprise et de soufflage avec 3 viroles chacun, diamètre DN 200
  • Pompe de relevage des condensats
  • Servomoteurs marche/arrêt 230 V pour vannes 4 voies ou vannes 3 voies avec bypass (selon configuration)
  • Sondes air repris et air soufflé pour suivi précis des conditions

Régulation :

  • Régulateur NTC intégré
  • Régulateur PID pour un contrôle précis
  • Compatible avec Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Allie économies d'énergie et confort optimisé
  • Gestion avancée de la qualité d'air intérieur (QAI)

Caractéristiques principales :

  • Unité gainable compacte et modulaire, conçue pour une installation dans un faux plafond
  • Fiable et économique pour les bâtiments du secteur tertiaire
  • Faible hauteur
  • Très faible niveau sonore pour les applications gainables
  • Moteur EC à vitesse variable et faible consommation d'énergie
  • Ventilateur centrifuge haute pression

Flexibilité de configuration :

  • Plénums de reprise et de soufflage avec 3 viroles chacun, diamètre DN 200
  • Pompe de relevage des condensats
  • Servomoteurs marche/arrêt 230 V pour vannes 4 voies ou vannes 3 voies avec bypass (selon configuration)
  • Sondes air repris et air soufflé pour suivi précis des conditions

Régulation :

  • Régulateur NTC intégré
  • Régulateur PID pour un contrôle précis
  • Compatible avec Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Allie économies d'énergie et confort optimisé
  • Gestion avancée de la qualité d'air intérieur (QAI)

Documents