Cassette 4 voies
42GW
Puissance frigorifique : 9,6 kW
Puissance calorifique : 13 kW
Débit d'air : 1 600 m3/h
Les cassettes Idrofan 42GW de Carrier offrent une solution moderne pour de nombreuses applications commerciales. Elles conviennent particulièrement aux grands bureaux, aux magasins, au hall d'accueil des hôtels, aux foyers d'accueil des hôtels, aux salles de réunions et aux salles d'expositions.
- Facilité d'installation
- Diffusion centralisée
- Basse consommation énergétique
- Confort optimisé
Caractéristiques principales :
- Installée dans les faux-plafonds, permet une diffusion dans deux, trois ou quatre directions
- La grille d'entrée d'air s'harmonise agréablement avec tous les types d'intérieur
- Léger et facile à installer, le petit châssis s'adapte parfaitement aux dalles de plafond classiques
- Le confort est assuré par un soufflage d'air dans quatre directions
- Batteries de refroidissement et de chauffage intégrées, montées d'usine, pour les applications à deux tubes
Conçu pour le silence :
- La conception unique du ventilateur centrifuge permet d'assurer un fonctionnement très silencieux
- La forme spéciale du diffuseur assure un mélange rapide de l'air soufflé et de l'air ambiant
Filtres :
- Surface de filtration plissée, qui fournit une surface supérieure de 87 % à un filtre traditionnel
- Accès facile, nettoyage simple
Caractéristiques principales :
- Installée dans les faux-plafonds, permet une diffusion dans deux, trois ou quatre directions
- La grille d'entrée d'air s'harmonise agréablement avec tous les types d'intérieur
- Léger et facile à installer, le petit châssis s'adapte parfaitement aux dalles de plafond classiques
- Le confort est assuré par un soufflage d'air dans quatre directions
- Batteries de refroidissement et de chauffage intégrées, montées d'usine, pour les applications à deux tubes
Conçu pour le silence :
- La conception unique du ventilateur centrifuge permet d'assurer un fonctionnement très silencieux
- La forme spéciale du diffuseur assure un mélange rapide de l'air soufflé et de l'air ambiant
Filtres :
- Surface de filtration plissée, qui fournit une surface supérieure de 87 % à un filtre traditionnel
- Accès facile, nettoyage simple