Skip to main content

Unité de toiture pompe à chaleur 80 kW
AIRSNAP 80

Réfrigérant : R-410A

Puissance frigorifique : 69 kW

Puissance calorifique : 75 kW

Débit d'air : 9 500 m3/h 300 Pa

Carrier propose à la location la solution AIRSNAP 80, un système compact et monobloc combinant une pompe à chaleur 30RQS, une centrale de traitement d'air à vitesse variable, et un ensemble de régulation Carrier. Conçu pour offrir une solution de chauffage et de refroidissement efficace et fiable, l'AIRSNAP est idéal pour les applications nécessitant une installation rapide et un fonctionnement sous basse température extérieure. Avec un débit d'air de soufflage de 9500 m³/h à 300 Pa, il répond aux besoins de nombreux environnements.

  • Installation rapide et simplifiée
  • Système compact et monobloc
  • Efficacité énergétique élevée
  • Confort thermique optimal

Performance énergétique :

  • Système réversible à eau : capable de chauffer ou refroidir selon les besoins, avec un débit d'air de soufflage de 9500 m³/h à 300 Pa

Installation et utilisation simplifiées :

  • Installation rapide : unité prête à l'emploi nécessitant seulement un point d'alimentation électrique et une gaine de soufflage pour être opérationnelle

Technologies avancées et fiabilité :

  • Régulation constante des compresseurs : les compresseurs sont gérés pour maintenir un fonctionnement stable, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie de l'unité
  • Fonctionnement silencieux : conçu pour opérer à faible niveau sonore, assurant un confort acoustique dans les environnements sensibles

Flexibilité et adaptabilité :

  • Dimensions et poids réduits : conçu pour être facilement transporté et installé dans des espaces restreints
  • Système de refroidissement naturel (free cooling) : intègre un système de refroidissement naturel intelligent pour maximiser l'efficacité énergétique pendant les périodes de températures extérieures favorables

Performance énergétique :

  • Système réversible à eau : capable de chauffer ou refroidir selon les besoins, avec un débit d'air de soufflage de 9500 m³/h à 300 Pa

Installation et utilisation simplifiées :

  • Installation rapide : unité prête à l'emploi nécessitant seulement un point d'alimentation électrique et une gaine de soufflage pour être opérationnelle

Technologies avancées et fiabilité :

  • Régulation constante des compresseurs : les compresseurs sont gérés pour maintenir un fonctionnement stable, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie de l'unité
  • Fonctionnement silencieux : conçu pour opérer à faible niveau sonore, assurant un confort acoustique dans les environnements sensibles

Flexibilité et adaptabilité :

  • Dimensions et poids réduits : conçu pour être facilement transporté et installé dans des espaces restreints
  • Système de refroidissement naturel (free cooling) : intègre un système de refroidissement naturel intelligent pour maximiser l'efficacité énergétique pendant les périodes de températures extérieures favorables

Documents