Skip to main content

Centrale de traitement d'air
39CZST375

Débit d'air (m3/h) : jusqu'à 33 600 m3/h

La centrale de traitement d'air 39CZST375 est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de ventilation, de chauffage, de réfrigération, d'humidification, de déshumidification, et de filtration dans des environnements tels que le tertiaire, l'industrie, la santé et l'événementiel. Elle garantit un fonctionnement optimal pour toutes les applications nécessitant une qualité d'air élevée et une efficacité énergétique.

  • CTA pour toutes applications
  • Conçue pour répondre aux normes EN 13053 et EN 1886
  • Efficacité énergétique optimisée

Caractéristiques principales :

  • Débit d'air : 33 600 m³/h, idéale pour des installations à grande échelle ou des besoins en air dans des environnements complexes
  • Paroi extérieure avec peinture laquée
  • Résistance de l'enveloppe : classe D2
  • Étanchéité de l'enveloppe : classe L1
  • Fuite dérivation filtre : classe F9
  • Transmittance thermique : classe T2
  • Facteur de pont thermique : classe TB2

Construction et performance :

  • Carrosserie robuste : panneaux double paroi avec isolation minérale de 50 mm d'épaisseur pour garantir une isolation thermique et acoustique de qualité. Châssis périphérique en acier inoxydable assurant longévité et résistance.
  • Filtres compacts : permettant de réduire la consommation énergétique tout en assurant une filtration optimale.

Composants et équipements :

  • Ventilateurs efficaces : équipée de ventilateurs avec montage antivibratoire pour une réduction significative des nuisances sonores.

Caractéristiques principales :

  • Débit d'air : 33 600 m³/h, idéale pour des installations à grande échelle ou des besoins en air dans des environnements complexes
  • Paroi extérieure avec peinture laquée
  • Résistance de l'enveloppe : classe D2
  • Étanchéité de l'enveloppe : classe L1
  • Fuite dérivation filtre : classe F9
  • Transmittance thermique : classe T2
  • Facteur de pont thermique : classe TB2

Construction et performance :

  • Carrosserie robuste : panneaux double paroi avec isolation minérale de 50 mm d'épaisseur pour garantir une isolation thermique et acoustique de qualité. Châssis périphérique en acier inoxydable assurant longévité et résistance.
  • Filtres compacts : permettant de réduire la consommation énergétique tout en assurant une filtration optimale.

Composants et équipements :

  • Ventilateurs efficaces : équipée de ventilateurs avec montage antivibratoire pour une réduction significative des nuisances sonores.