Skip to main content

Centrale de traitement d'air 150 kW
39SL petit modèle

Débit d'air : jusqu'à 20 000 m3/h

Les centrales de traitement d'air 39SL de Carrier, disponibles à la location, sont conçues pour des environnements où la qualité de l'air est une priorité absolue. Idéales pour des secteurs exigeants tels que l'industrie pharmaceutique ou les établissements de santé, elles garantissent un niveau d'hygiène optimal tout en restant faciles à installer et à entretenir. Le modèle 39SL petit modèle, avec son faible encombrement, est la solution idéale pour les espaces restreints, sans compromis sur les performances. Grâce à une accessibilité totale aux composants, cette unité assure un entretien rapide et une propreté constante, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements nécessitant une hygiène stricte.

  • CTA pour toutes applications
  • Installation rapide et facile
  • Efficacité énergétique optimisée

Caractéristiques principales :

  • Ventilateur roue libre : circulation d'air performante avec un soufflage horizontal
  • Moteur EC avec signal de commande 0-10V : ajustement précis de la vitesse et optimisation de la consommation énergétique
  • Installation flexible : adaptée aux installations intérieures et extérieures pour plus de polyvalence
  • Filtration G4 : filtration efficace pour un air intérieur pur et sain
  • Construction robuste : conçue pour offrir des performances durables même dans des environnements exigeants
  • Entretien facile : accès rapide aux composants pour une maintenance optimisée

Caractéristiques principales :

  • Ventilateur roue libre : circulation d'air performante avec un soufflage horizontal
  • Moteur EC avec signal de commande 0-10V : ajustement précis de la vitesse et optimisation de la consommation énergétique
  • Installation flexible : adaptée aux installations intérieures et extérieures pour plus de polyvalence
  • Filtration G4 : filtration efficace pour un air intérieur pur et sain
  • Construction robuste : conçue pour offrir des performances durables même dans des environnements exigeants
  • Entretien facile : accès rapide aux composants pour une maintenance optimisée

Documents