Skip to main content

Centrale de traitement d'air 150 kW
39SL grand modèle

Débit d'air : jusqu'à 20 000 m3/h

Les centrales de traitement d'air 39SL de Carrier, disponibles à la location, offrent des solutions de pointe pour des environnements où la qualité de l'air est essentielle. Conçue pour répondre aux besoins exigeants de secteurs comme l'industrie pharmaceutique et les établissements de santé, cette unité garantit une purification optimale et des performances élevées. Le modèle 39SL est conçu pour une installation flexible en intérieur comme en extérieur, s'adaptant à divers espaces. Grâce à une accessibilité totale pour un entretien rapide, il assure une propreté constante et une maintenance facilitée.

  • CTA pour toutes applications
  • Installation rapide et facile
  • Efficacité énergétique optimisée

Caractéristiques principales :

  • Moteur AC avec variateur à potentiomètre : permet un contrôle efficace de la vitesse pour une consommation énergétique optimisée
  • Installation flexible : adaptée aux installations intérieures et extérieures pour s'ajuster à votre configuration
  • Filtration G4 : assure une purification efficace de l'air intérieur pour un environnement sain
  • Construction robuste : garantit des performances durables, même dans des conditions exigeantes
  • Entretien facile : accès direct et rapide aux composants pour faciliter les opérations de maintenance

Caractéristiques principales :

  • Moteur AC avec variateur à potentiomètre : permet un contrôle efficace de la vitesse pour une consommation énergétique optimisée
  • Installation flexible : adaptée aux installations intérieures et extérieures pour s'ajuster à votre configuration
  • Filtration G4 : assure une purification efficace de l'air intérieur pour un environnement sain
  • Construction robuste : garantit des performances durables, même dans des conditions exigeantes
  • Entretien facile : accès direct et rapide aux composants pour faciliter les opérations de maintenance

Documents