Skip to main content

Centrale de traitement d'air 170 kW
39HQ150

Débit d'air : jusqu'à 21 600 m3/h

La centrale de traitement d'air 39HQ est une unité polyvalente et performante conçue pour répondre à vos besoins temporaires de traitement d'air. Disponible à la location, cette unité peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur, offrant ainsi une flexibilité maximale pour diverses applications. Elle peut être intégrée à votre circuit existant d'eau de refroidissement ou d'eau chaude, ou être connectée à un refroidisseur, une pompe à chaleur, ou une chaudière de Carrier Rental Systems pour créer un système complet et efficace.

  • Robuste
  • Flexibilité et adaptabilité pour divers secteurs
  • Efficacité énergétique optimisée pour réduire les coûts

Caractéristiques principales :

  • Installation facile, prêt à l'emploi : conception intuitive pour une mise en service rapide sur site
  • Raccords à eau simples et rapides à débrancher : facilite les connexions et déconnexions, minimisant les temps d'arrêt
  • Branchements électriques simples pour une connexion rapide
  • Système de commande simple d'utilisation : interface utilisateur conviviale pour un contrôle facile et précis des paramètres

Caractéristiques principales :

  • Installation facile, prêt à l'emploi : conception intuitive pour une mise en service rapide sur site
  • Raccords à eau simples et rapides à débrancher : facilite les connexions et déconnexions, minimisant les temps d'arrêt
  • Branchements électriques simples pour une connexion rapide
  • Système de commande simple d'utilisation : interface utilisateur conviviale pour un contrôle facile et précis des paramètres

Documents