Aérotherme taille 50
Puissance calorifique : 64.1 kW
Débit d'air : 6200 m3/h
L'aérotherme, disponible en version murale ou plafonnière, est une solution polyvalente et économique, idéale pour le chauffage ou le rafraîchissement des grands espaces. Parfaitement conçu pour répondre aux exigences du secteur événementiel ou encore de la santé, cet équipement assure un confort thermique optimal et une gestion efficace de la température dans divers environnements.
- La meilleure solution pour le chauffage et/ou le rafraîchissement des grands volumes
- Montée en régime des bâtiments ultra rapide
- Excellente diffusion par double déflexion de technologie brevetée JET+
Efficacité et performance :
- Moteur de ventilateur haute efficacité : conçu pour offrir des performances optimales tout en minimisant la consommation d'énergie
- Fonctionnement silencieux : moteur de ventilateur équipé d'une hélice profilée en aluminium, revêtue d'époxy polyester, garantissant un excellent compromis entre efficacité aéraulique et confort acoustique
Conception et durabilité :
- Carrosserie robuste et esthétique en acier galvanisé prélaqué offrant une durabilité accrue pour résister aux conditions difficiles des sites
- Gestion des condensats simplifiée : bac de récupération des condensats intégré avec conception antibactérienne
Installation et maintenance :
- Raccordement facile des condensats : système de raccordement de la tuyauterie simplifié, sans besoin de collier de serrage, permettant une installation rapide
Efficacité et performance :
- Moteur de ventilateur haute efficacité : conçu pour offrir des performances optimales tout en minimisant la consommation d'énergie
- Fonctionnement silencieux : moteur de ventilateur équipé d'une hélice profilée en aluminium, revêtue d'époxy polyester, garantissant un excellent compromis entre efficacité aéraulique et confort acoustique
Conception et durabilité :
- Carrosserie robuste et esthétique en acier galvanisé prélaqué offrant une durabilité accrue pour résister aux conditions difficiles des sites
- Gestion des condensats simplifiée : bac de récupération des condensats intégré avec conception antibactérienne
Installation et maintenance :
- Raccordement facile des condensats : système de raccordement de la tuyauterie simplifié, sans besoin de collier de serrage, permettant une installation rapide