Skip to main content

Refroidisseur de liquide à condensation par air 802 kW
30XA0802

Réfrigérant : R-134A

Compresseur : vis

Puissance frigorifique nominale : 760 kW

Le refroidisseur de liquide AquaForce® 30XA802, disponible à la location, est la solution idéale pour les applications industrielles et tertiaires nécessitant des performances élevées et une fiabilité durable. Capable de produire du froid négatif jusqu'à -12 °C, il intègre des technologies avancées comme la régulation Touch Pilot pour un contrôle simplifié. Ce modèle est sans module hydraulique intégré et utilise le fluide frigorigène R-134a ainsi que des ventilateurs à faible bruit pour une efficacité énergétique et acoustique optimisée.

  • Domaine d'exploitation étendu
  • Charge en fluide frigorigène réduite
  • Faible niveau sonore

Fonctionnement économique :

  • Efficacité énergétique exceptionnelle : grâce à des compresseurs à vis bi-rotor et un évaporateur multitubulaire, l'AquaForce® 30XA802 optimise le rendement énergétique à pleine et partielle charge
  • Détendeur électronique : permet une régulation précise pour maximiser l'utilisation de la surface d'échange thermique

Fonctionnement silencieux :

  • Ventilateurs Flying Bird : ces ventilateurs à faible bruit en matériaux composites minimisent les nuisances sonores, même en pleine charge
  • Compresseurs silencieux : équipés de silencieux intégrés sur les lignes de refoulement et de retour pour un fonctionnement plus discret

Fiabilité à toute épreuve :

  • Compresseurs à vis robustes : conçus pour un usage intensif, avec des composants facilement accessibles pour limiter les temps d'arrêt en cas de maintenance
  • Échangeurs à microcanaux : condenseurs en aluminium résistants à la corrosion, réduisant les risques de fuites et optimisant la durabilité
  • Régulation intelligente : le système Touch Pilot surveille en continu les paramètres pour éviter tout dysfonctionnement et assurer une performance optimale en toute circonstance

Fonctionnement économique :

  • Efficacité énergétique exceptionnelle : grâce à des compresseurs à vis bi-rotor et un évaporateur multitubulaire, l'AquaForce® 30XA802 optimise le rendement énergétique à pleine et partielle charge
  • Détendeur électronique : permet une régulation précise pour maximiser l'utilisation de la surface d'échange thermique

Fonctionnement silencieux :

  • Ventilateurs Flying Bird : ces ventilateurs à faible bruit en matériaux composites minimisent les nuisances sonores, même en pleine charge
  • Compresseurs silencieux : équipés de silencieux intégrés sur les lignes de refoulement et de retour pour un fonctionnement plus discret

Fiabilité à toute épreuve :

  • Compresseurs à vis robustes : conçus pour un usage intensif, avec des composants facilement accessibles pour limiter les temps d'arrêt en cas de maintenance
  • Échangeurs à microcanaux : condenseurs en aluminium résistants à la corrosion, réduisant les risques de fuites et optimisant la durabilité
  • Régulation intelligente : le système Touch Pilot surveille en continu les paramètres pour éviter tout dysfonctionnement et assurer une performance optimale en toute circonstance

Documents