Skip to main content

Refroidisseur de liquide à condensation par air 800 kW Premium
30XBP0800

Réfrigérant : R-134A

Compresseur : vis

Puissance frigorifique nominale : 790 kW

Le refroidisseur AquaForce® 30XBP800 est conçu pour les applications exigeant une haute performance énergétique et un refroidissement fiable. Avec son module hydraulique intégré, il simplifie l'installation et optimise le fonctionnement. Capable de produire du froid jusqu'à -15 °C, il est doté d'un double circuit frigorifique avec compresseur à vis, assurant une performance continue même en charge partielle. Les ventilateurs EC et les composants à haute efficacité réduisent considérablement les coûts énergétiques, tout en garantissant un fonctionnement discret.

  • Fonctionnement très économique
  • Faibles niveaux sonores
  • Installation simple
  • Fiabilité exceptionnelle

Technologies avancées :

  • Ventilateurs EC dernière génération : permettent une régulation précise de la vitesse, optimisant le rendement énergétique tout en réduisant les coûts d'exploitation
  • Température de refroidissement jusqu'à -15 °C : idéal pour des applications nécessitant un refroidissement à très basse température
  • Module hydraulique intégré : simplifie l'installation en offrant une solution tout-en-un

Fonctionnement silencieux :

  • Ventilateurs à faible bruit : la conception avancée des ventilateurs Carrier Flying Bird réduit significativement les nuisances sonores
  • Composants à haute efficacité : contribuent à minimiser les vibrations et bruits mécaniques, garantissant ainsi un fonctionnement discret et stable, même dans des environnements sensibles au bruit

Fonctionnement très économique :

  • Efficacité énergétique optimisée : grâce à l'utilisation de ventilateurs EC et d'un double circuit frigorifique avec compresseur à vis, le refroidisseur offre une consommation énergétique réduite, surtout en charge partielle
  • Réduction des coûts d'exploitation : la combinaison de composants haute performance et de technologies avancées garantit une performance maximale tout en réduisant les coûts énergétiques et opérationnels

Technologies avancées :

  • Ventilateurs EC dernière génération : permettent une régulation précise de la vitesse, optimisant le rendement énergétique tout en réduisant les coûts d'exploitation
  • Température de refroidissement jusqu'à -15 °C : idéal pour des applications nécessitant un refroidissement à très basse température
  • Module hydraulique intégré : simplifie l'installation en offrant une solution tout-en-un

Fonctionnement silencieux :

  • Ventilateurs à faible bruit : la conception avancée des ventilateurs Carrier Flying Bird réduit significativement les nuisances sonores
  • Composants à haute efficacité : contribuent à minimiser les vibrations et bruits mécaniques, garantissant ainsi un fonctionnement discret et stable, même dans des environnements sensibles au bruit

Fonctionnement très économique :

  • Efficacité énergétique optimisée : grâce à l'utilisation de ventilateurs EC et d'un double circuit frigorifique avec compresseur à vis, le refroidisseur offre une consommation énergétique réduite, surtout en charge partielle
  • Réduction des coûts d'exploitation : la combinaison de composants haute performance et de technologies avancées garantit une performance maximale tout en réduisant les coûts énergétiques et opérationnels

Documents