Skip to main content

Refroidisseur de liquide à condensation par air 522 kW
30RB0522

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : vis

Puissance frigorifique nominale : 510 kW

Le refroidisseur de liquide Carrier AquaSnap® 30RB522 est conçu pour offrir une solution performante et flexible pour divers besoins de refroidissement, notamment dans des applications exigeant des températures basses. Très compact, il s'intègre facilement à différents systèmes de régulation de température. Comme l'ensemble des équipements de la gamme Carrier Rental Systems, ce modèle assure une installation simple et rapide, tout en garantissant un fonctionnement fiable et économique.

  • Installation facile et rapide
  • Polyvalence d'utilisation
  • Régulation intelligente

Technologies avancées :

  • Double circuit frigorifique : offre une meilleure efficacité, notamment en conditions de charge partielle, garantissant une performance fiable et continue.
  • Refroidissement jusqu'à -12°C : permet d'atteindre de très basses températures

Installation rapide et facile :

  • Avec module hydraulique intégré : inclut une pompe de circulation, un vase d'expansion, un filtre et des éléments de sécurité, pour une solution tout-en-un simplifiant l'installation
  • Installation rapide : raccordements flexibles et simplifiés, permettant une mise en service rapide sur site
  • Le refroidisseur se connecte aisément à diverses unités de traitement d'air et ventilo-convecteurs
  • Compact et ergonomique : sa conception permet une installation même dans des espaces restreints tout en assurant une accessibilité optimale pour la maintenance

Régulation intelligente :

  • Système Pro-Dialog : gère automatiquement les performances des compresseurs, ventilateurs et pompe à eau pour maximiser le rendement énergétique et optimiser le contrôle de la température.

Technologies avancées :

  • Double circuit frigorifique : offre une meilleure efficacité, notamment en conditions de charge partielle, garantissant une performance fiable et continue.
  • Refroidissement jusqu'à -12°C : permet d'atteindre de très basses températures

Installation rapide et facile :

  • Avec module hydraulique intégré : inclut une pompe de circulation, un vase d'expansion, un filtre et des éléments de sécurité, pour une solution tout-en-un simplifiant l'installation
  • Installation rapide : raccordements flexibles et simplifiés, permettant une mise en service rapide sur site
  • Le refroidisseur se connecte aisément à diverses unités de traitement d'air et ventilo-convecteurs
  • Compact et ergonomique : sa conception permet une installation même dans des espaces restreints tout en assurant une accessibilité optimale pour la maintenance

Régulation intelligente :

  • Système Pro-Dialog : gère automatiquement les performances des compresseurs, ventilateurs et pompe à eau pour maximiser le rendement énergétique et optimiser le contrôle de la température.

Documents