Skip to main content

Refroidisseur de liquide à condensation par air 500 kW Premium
30XBP0500

Réfrigérant : R-134A

Compresseur : vis

Puissance frigorifique nominale : 500 kW

Le refroidisseur AquaForce® 30XBP500 est conçu pour les applications exigeant une haute performance énergétique et un refroidissement fiable. Capable de produire du froid jusqu'à -12 °C, il est doté d'un double circuit frigorifique avec compresseur à vis, assurant une performance continue même en charge partielle. Les ventilateurs EC et les composants à haute efficacité réduisent considérablement les coûts énergétiques, tout en garantissant un fonctionnement discret.

  • Fonctionnement très économique
  • Faibles niveaux sonores
  • Installation simple
  • Fiabilité exceptionnelle

Technologies avancées :

  • Ventilateurs EC dernière génération : permettent une régulation précise de la vitesse, optimisant le rendement énergétique tout en réduisant les coûts d'exploitation
  • Température de refroidissement jusqu'à -12 °C : idéal pour des applications nécessitant un refroidissement à très basse température

Fonctionnement silencieux :

  • Ventilateurs à faible bruit : la conception avancée des ventilateurs Carrier Flying Bird réduit significativement les nuisances sonores
  • Composants à haute efficacité : contribuent à minimiser les vibrations et bruits mécaniques, garantissant ainsi un fonctionnement discret et stable, même dans des environnements sensibles au bruit

Fonctionnement très économique :

  • Efficacité énergétique optimisée : grâce à l'utilisation de ventilateurs EC et d'un double circuit frigorifique avec compresseur à vis, le refroidisseur offre une consommation énergétique réduite, surtout en charge partielle
  • Réduction des coûts d'exploitation : la combinaison de composants haute performance et de technologies avancées garantit une performance maximale tout en réduisant les coûts énergétiques et opérationnels

Technologies avancées :

  • Ventilateurs EC dernière génération : permettent une régulation précise de la vitesse, optimisant le rendement énergétique tout en réduisant les coûts d'exploitation
  • Température de refroidissement jusqu'à -12 °C : idéal pour des applications nécessitant un refroidissement à très basse température

Fonctionnement silencieux :

  • Ventilateurs à faible bruit : la conception avancée des ventilateurs Carrier Flying Bird réduit significativement les nuisances sonores
  • Composants à haute efficacité : contribuent à minimiser les vibrations et bruits mécaniques, garantissant ainsi un fonctionnement discret et stable, même dans des environnements sensibles au bruit

Fonctionnement très économique :

  • Efficacité énergétique optimisée : grâce à l'utilisation de ventilateurs EC et d'un double circuit frigorifique avec compresseur à vis, le refroidisseur offre une consommation énergétique réduite, surtout en charge partielle
  • Réduction des coûts d'exploitation : la combinaison de composants haute performance et de technologies avancées garantit une performance maximale tout en réduisant les coûts énergétiques et opérationnels

Documents