Refroidisseur de liquide à condensation par air 50 kW
30RA050
Réfrigérant : R-407C
Compresseur : scroll
Puissance frigorifique nominale : 50 kW
Le refroidisseur de liquide Carrier AquaSnap® 30RA050 de la gamme AquaSnap® est conçu pour des applications industrielles, tertiaires et dans l'événementiel. Ce modèle compact offre une régulation de température rapide et fiable. Il est idéal pour le refroidissement de procédés industriels ainsi que le confort dans les bâtiments. Son installation est simple et rapide, grâce à un module hydraulique complet et un système de régulation Pro-Dialog qui assure une gestion intelligente des paramètres techniques.
- Installation facile et rapide
- Polyvalence d'utilisation
- Régulation intelligente
- Faible niveau sonore
Technologies avancées :
- Compresseurs Scroll silencieux, assurant un fonctionnement sans vibrations
- Ventilateurs à faible niveau sonore pour un confort acoustique optimal
Installation facile et rapide :
- Module hydraulique intégré avec tous les composants nécessaires (pompe, vase d'expansion, etc.)
- Raccordements simples pour une installation rapide
- Conception compacte avec faible empreinte au sol, facilitant l'installation dans tous types d'espaces
Régulation intelligente :
- Système Pro-Dialog gérant efficacement les compresseurs et ventilateurs
- Optimisation énergétique sans besoin de ballon tampon dans la plupart des applications de climatisation
Fiabilité accrue :
- Circuit frigorifique hermétique pour une longévité maximale
- Fonctionnement toutes saisons jusqu'à -10°C
Technologies avancées :
- Compresseurs Scroll silencieux, assurant un fonctionnement sans vibrations
- Ventilateurs à faible niveau sonore pour un confort acoustique optimal
Installation facile et rapide :
- Module hydraulique intégré avec tous les composants nécessaires (pompe, vase d'expansion, etc.)
- Raccordements simples pour une installation rapide
- Conception compacte avec faible empreinte au sol, facilitant l'installation dans tous types d'espaces
Régulation intelligente :
- Système Pro-Dialog gérant efficacement les compresseurs et ventilateurs
- Optimisation énergétique sans besoin de ballon tampon dans la plupart des applications de climatisation
Fiabilité accrue :
- Circuit frigorifique hermétique pour une longévité maximale
- Fonctionnement toutes saisons jusqu'à -10°C