Refroidisseur de liquide à condensation par air 39 kW
30RB039
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll
Puissance frigorifique nominale : 40 kW
Le refroidisseur de liquide AquaSnap® 30RB039 est conçu pour répondre aux besoins de refroidissement dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'événementiel. Compact et facile à installer, il offre une solution clé en main, idéale pour les environnements nécessitant une efficacité et une fiabilité maximales. Grâce à ses fonctionnalités avancées, ce refroidisseur assure des performances économiques tout en garantissant une installation rapide.
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement économique
- Haute fiabilité
Fonctionnement silencieux :
- Compresseurs scroll : peu bruyants avec de faibles niveaux de vibrations
- Montage antivibratile : le bloc compresseur est monté sur des supports antivibratiles pour minimiser les nuisances
- Échangeur de chaleur à air vertical bas niveau sonore
Installation facile et rapide :
- Module hydraulique intégré : inclut un circulateur de charge à vitesse fixe, un filtre à eau, un vase d'expansion, une soupape de surpression et un système de purge automatique
- Protection antigel : isolation thermique et protection jusqu'à -10°C grâce un rechauffeur électrique et une activation de la pompe
- Raccordements électriques simplifiés : point d'alimentation unique sans neutre et transformateur intégré pour une alimentation sûre
Fonctionnement très économique :
- Compresseurs scroll sans entretien : réduisent les coûts de maintenance, couplés à la régulation Pro-Dialog+ pour un diagnostic rapide
Fonctionnement silencieux :
- Compresseurs scroll : peu bruyants avec de faibles niveaux de vibrations
- Montage antivibratile : le bloc compresseur est monté sur des supports antivibratiles pour minimiser les nuisances
- Échangeur de chaleur à air vertical bas niveau sonore
Installation facile et rapide :
- Module hydraulique intégré : inclut un circulateur de charge à vitesse fixe, un filtre à eau, un vase d'expansion, une soupape de surpression et un système de purge automatique
- Protection antigel : isolation thermique et protection jusqu'à -10°C grâce un rechauffeur électrique et une activation de la pompe
- Raccordements électriques simplifiés : point d'alimentation unique sans neutre et transformateur intégré pour une alimentation sûre
Fonctionnement très économique :
- Compresseurs scroll sans entretien : réduisent les coûts de maintenance, couplés à la régulation Pro-Dialog+ pour un diagnostic rapide