Skip to main content

Refroidisseur de liquide à condensation par air 33 kW
30RB033

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : scroll

Puissance frigorifique nominale : 33 kW

Le refroidisseur de liquide AquaSnap® 30RB033 est conçu pour répondre aux besoins de refroidissement dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'événementiel. Compact et facile à installer, il offre une solution clé en main, idéale pour les environnements nécessitant une efficacité et une fiabilité maximales. Grâce à ses fonctionnalités avancées, ce refroidisseur assure des performances économiques tout en garantissant une installation rapide.

  • Installation facile et rapide
  • Fonctionnement économique
  • Haute fiabilité

Fonctionnement silencieux :

  • Compresseurs scroll : peu bruyants avec de faibles niveaux de vibrations
  • Montage antivibratile : le bloc compresseur est monté sur des supports antivibratiles pour minimiser les nuisances
  • Échangeur de chaleur à air vertical bas niveau sonore

Installation facile et rapide :

  • Module hydraulique intégré : inclut un circulateur de charge à vitesse fixe, un filtre à eau, un vase d'expansion, une soupape de surpression et un système de purge automatique
  • Protection antigel : isolation thermique et protection jusqu'à -10°C grâce un rechauffeur électrique et une activation de la pompe
  • Raccordements électriques simplifiés : point d'alimentation unique sans neutre et transformateur intégré pour une alimentation sûre

Fonctionnement très économique :

  • Compresseurs scroll sans entretien : réduisent les coûts de maintenance, couplés à la régulation Pro-Dialog+ pour un diagnostic rapide

Fonctionnement silencieux :

  • Compresseurs scroll : peu bruyants avec de faibles niveaux de vibrations
  • Montage antivibratile : le bloc compresseur est monté sur des supports antivibratiles pour minimiser les nuisances
  • Échangeur de chaleur à air vertical bas niveau sonore

Installation facile et rapide :

  • Module hydraulique intégré : inclut un circulateur de charge à vitesse fixe, un filtre à eau, un vase d'expansion, une soupape de surpression et un système de purge automatique
  • Protection antigel : isolation thermique et protection jusqu'à -10°C grâce un rechauffeur électrique et une activation de la pompe
  • Raccordements électriques simplifiés : point d'alimentation unique sans neutre et transformateur intégré pour une alimentation sûre

Fonctionnement très économique :

  • Compresseurs scroll sans entretien : réduisent les coûts de maintenance, couplés à la régulation Pro-Dialog+ pour un diagnostic rapide

Documents