Skip to main content

Refroidisseur de liquide à condensation par air 262 kW
30RB0262

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : scroll

Puissance frigorifique nominale : 260 kW

Le refroidisseur de liquide Carrier AquaSnap® 30RB262, extrêmement compact et polyvalent, est idéal pour des applications variées, telles que le refroidissement des procédés industriels et le confort thermique dans les bâtiments. Idéal pour répondre aux exigences spécifiques du marché de la location, ce modèle intègre des fonctions de contrôle avancées, garantissant une régulation rapide, efficace et fiable de la température. Son installation est simple et rapide, ce qui en fait une solution complète pour les projets temporaires ou les besoins de refroidissement ponctuels.

  • Installation facile et rapide
  • Polyvalence d'utilisation
  • Régulation intelligente

Technologies avancées :

  • Double circuit frigorifique : offre une meilleure efficacité, notamment en conditions de charge partielle, garantissant une performance fiable et continue
  • Refroidissement jusqu'à -12°C : permet d'atteindre de très basses températures

Installation rapide et facile :

  • Sans module hydraulique : pour une installation flexible où un module hydraulique externe est préféré
  • Installation rapide : raccordements flexibles et simplifiés, permettant une mise en service rapide sur site
  • Le refroidisseur se connecte aisément à diverses unités de traitement d'air et ventilo-convecteurs
  • Compact et ergonomique : sa conception permet une installation même dans des espaces restreints tout en assurant une accessibilité optimale pour la maintenance

Régulation intelligente :

  • Système Pro-Dialog : gère automatiquement les performances des compresseurs, ventilateurs et pompe à eau pour maximiser le rendement énergétique et optimiser le contrôle de la température

Technologies avancées :

  • Double circuit frigorifique : offre une meilleure efficacité, notamment en conditions de charge partielle, garantissant une performance fiable et continue
  • Refroidissement jusqu'à -12°C : permet d'atteindre de très basses températures

Installation rapide et facile :

  • Sans module hydraulique : pour une installation flexible où un module hydraulique externe est préféré
  • Installation rapide : raccordements flexibles et simplifiés, permettant une mise en service rapide sur site
  • Le refroidisseur se connecte aisément à diverses unités de traitement d'air et ventilo-convecteurs
  • Compact et ergonomique : sa conception permet une installation même dans des espaces restreints tout en assurant une accessibilité optimale pour la maintenance

Régulation intelligente :

  • Système Pro-Dialog : gère automatiquement les performances des compresseurs, ventilateurs et pompe à eau pour maximiser le rendement énergétique et optimiser le contrôle de la température

Documents