Refroidisseur de liquide à condensation par air 160 kW
30RA160
Réfrigérant : R-407C
Compresseur : scroll
Puissance frigorifique nominale : 150 kW
Le refroidisseur de liquide Carrier AquaSnap® 30RA160 de la gamme AquaSnap® est conçu pour des applications industrielles, tertiaires et dans l'événementiel. Ce modèle compact offre une régulation de température rapide et fiable. Il est idéal pour le refroidissement de procédés industriels ainsi que le confort des bâtiments. Disponible en deux versions, avec ou sans module hydraulique intégré, il s'adapte aux besoins spécifiques de chaque installation.
- Installation facile et rapide
- Polyvalence d'utilisation
- Régulation intelligente
- Faible niveau sonore
Technologies avancées :
- Compresseurs Scroll silencieux, assurant un fonctionnement sans vibrations
- Ventilateurs à faible niveau sonore pour un confort acoustique optimal
- Double circuit frigorifique pour une fiabilité renforcée et une flexibilité d'exploitation
- Fonctionnement toutes saisons jusqu'à -10°C
Installation facile et rapide :
- Modèle 1 : module hydraulique intégré avec tous les composants nécessaires (pompe, vase d'expansion, etc.), simplifiant les raccordements hydrauliques et électriques
- Modèle 2 : sans module hydraulique, idéal pour les installations où un système hydraulique externe est déjà en place
- Conception compacte avec faible empreinte au sol, facilitant l'installation dans tous types d'espaces
Régulation intelligente :
- Système Pro-Dialog gérant efficacement les compresseurs et ventilateurs
- Optimisation énergétique sans besoin de ballon tampon dans la plupart des applications de climatisation
Technologies avancées :
- Compresseurs Scroll silencieux, assurant un fonctionnement sans vibrations
- Ventilateurs à faible niveau sonore pour un confort acoustique optimal
- Double circuit frigorifique pour une fiabilité renforcée et une flexibilité d'exploitation
- Fonctionnement toutes saisons jusqu'à -10°C
Installation facile et rapide :
- Modèle 1 : module hydraulique intégré avec tous les composants nécessaires (pompe, vase d'expansion, etc.), simplifiant les raccordements hydrauliques et électriques
- Modèle 2 : sans module hydraulique, idéal pour les installations où un système hydraulique externe est déjà en place
- Conception compacte avec faible empreinte au sol, facilitant l'installation dans tous types d'espaces
Régulation intelligente :
- Système Pro-Dialog gérant efficacement les compresseurs et ventilateurs
- Optimisation énergétique sans besoin de ballon tampon dans la plupart des applications de climatisation