Climatiseur mobile
7 kW
Puissance frigorifique : 7,3 kW
Débit d'air : jusqu'à 1 000 m³/h
Le climatiseur mobile de 7 kW est la solution idéale pour maintenir une température agréable dans des espaces restreints tels que des bureaux, des commerces et des salles techniques. Conçu pour un usage intérieur, cet appareil offre un refroidissement efficace et une fonction de déshumidification intégrée pour un confort optimal tout au long de l'année.
Facile à installer et entièrement mobile, ce climatiseur se met en place en quelques minutes et peut être déplacé sans effort d'une pièce à l'autre. Sa conception robuste et son efficacité énergétique font de ce modèle un choix économique et fiable pour un rafraîchissement rapide et efficace.
- Installation rapide et facile
- Refroidissement efficace avec une fonction déshumidification
- Distribution optimale de l'air frais grâce à trois sorties flexibles
- Conception robuste pour une utilisation polyvalente
Caractéristiques clés :
- Distribution de l'air : l'air froid peut être dirigé dans toute la pièce grâce à trois sorties flexibles
- Gaine de refoulement flexible : longueur de 3 mètres pour une installation adaptée à divers espaces
- Fonction déshumidification : maintient un environnement agréable en réduisant l'humidité
- Contrôle de vitesse variable : réglage facile pour personnaliser la performance selon vos besoins
Facilité d'utilisation :
- Installation rapide : prêt à l'emploi en quelques minutes, sans nécessiter de configuration complexe
- Mobilité totale : facile à déplacer grâce à son design compact et ergonomique
Caractéristiques clés :
- Distribution de l'air : l'air froid peut être dirigé dans toute la pièce grâce à trois sorties flexibles
- Gaine de refoulement flexible : longueur de 3 mètres pour une installation adaptée à divers espaces
- Fonction déshumidification : maintient un environnement agréable en réduisant l'humidité
- Contrôle de vitesse variable : réglage facile pour personnaliser la performance selon vos besoins
Facilité d'utilisation :
- Installation rapide : prêt à l'emploi en quelques minutes, sans nécessiter de configuration complexe
- Mobilité totale : facile à déplacer grâce à son design compact et ergonomique