Skip to main content

Climatiseur mobile
4 kW

Puissance frigorifique : 4 kW

Débit d'air : 450 m³/h

Le climatiseur mobile de 4 kW est conçu pour offrir un confort optimal en toutes saisons grâce à sa fonctionnalité réversible, permettant de rafraîchir ou chauffer les espaces intérieurs selon vos besoins. Compact et puissant, il est parfait pour une utilisation dans des bureaux, commerces, chambres ou autres espaces nécessitant un contrôle de température efficace.

  • Installation simple et rapide, prête à l'emploi
  • Chauffage et refroidissement réversible toute l'année
  • Compact et mobile, idéal pour petits espaces
  • Économique avec minuterie et élimination des condensats

Caractéristiques principales :

  • Installation rapide et prête à l'emploi : facile à mettre en place avec gaine de refoulement incluse
  • Polyvalent et réversible : fonction de chauffage et refroidissement pour une utilisation toute l'année
  • Économique et fiable : équipé d'une minuterie programmable et d'une élimination automatique des condensats pour un fonctionnement optimal
  • Mobilité complète et design compact : facilement transportable

Caractéristiques principales :

  • Installation rapide et prête à l'emploi : facile à mettre en place avec gaine de refoulement incluse
  • Polyvalent et réversible : fonction de chauffage et refroidissement pour une utilisation toute l'année
  • Économique et fiable : équipé d'une minuterie programmable et d'une élimination automatique des condensats pour un fonctionnement optimal
  • Mobilité complète et design compact : facilement transportable

Documents